/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Superviseurs

    IQVISION Supervisor (1 à 100)

    IQVISION Supervisor est une solution de surveillance et de gestion des bâtiments basée sur la puissante plateforme Niagara 4.

    Aperçu

    IQVISION Supervisor peut intégrer des contrôleurs Trend, des périphériques tiers et des protocoles Internet dans une plateforme logicielle centralisée conçue pour gérer les bâtiments au niveau de l’entreprise. Il peut également fournir la fonction d’enregistrement centralisé des données, d’archivage, d’alarme, de suivi, de planification maître, de gestion de base de données à l’échelle du système et d’intégration aux applications logicielles de l’entreprise, qui peuvent être utilisées pour mettre en évidence et étudier l’utilisation de l’énergie dans les bâtiments. De plus, IQVISION fournit un ensemble complet d’outils d’ingénierie graphique pour le développement d’applications. La prise en charge de HMTL5 permet la personnalisation des interfaces utilisateur qui sont visibles sur divers ordinateurs, tablettes et téléphones connectés à Internet.

    L’outil de migration de système intégré réduit considérablement le temps de configuration en permettant l’importation des données système existantes à partir de l’outil d’ingénierie IQSET et du superviseur 963. L’outil permet également d’importer et de convertir les schémas 963 au format HTML5 d’IQVISIONTM.

    Caractéristiques et avantages:
    • L’intégration d’appareils tiers à l’aide de protocoles standard ouverts tels que BACnet, Modbus, MBUS et
    • KNX est également prise en charge
    • Pilote de réseau IP Trend amélioré avec capacité multi-sites complète et modèle de système Trend compatible avec IQ1, IQ2, IQ3, IQ4 et IQL, voir la section Compatibilité pour plus de détails.
    • Le pilote Trend pour la connexion à plusieurs vCNC offre la fiabilité de connexion et de la bande passante supplémentaire
    • Le pilote Trend prend en charge la connexion aux vCNC en mode sécurisé
    • Utilise Niagara 4.7 U1.