/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Superviseurs

    Serveur OPC

    Discontinué

    Les OPC Servers de Saia Burgess Controls sont des fournisseurs de divers systèmes d’automatisation, qui déclenchent la communication entre l’utilisateur et l’automatisation par le biais de protocoles spécifiques aux fabricants.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les OPC Servers de Saia Burgess Controls sont des fournisseurs de divers systèmes d’automatisation, qui déclenchent la communication entre l’utilisateur et l’automatisation par le biais de protocoles spécifiques aux fabricants. Chaque appareil requiert son propre logiciel d’installation sur les ordinateurs/appareils terminaux de l’opérateur. Si plusieurs appareils différents doivent être accessibles avec un appareil terminal, cela requiert généralement une installation PC très complexe. L’interface OPC standardisée élimine le besoin de connaissances spécialisées des protocoles spécifiques au fabricant. Cela entraîne une réduction significative des coûts et des efforts pour le développement, la mise en service et la maintenance.

    Caractéristiques et avantages:
    • Prend en charge les normes d’accès aux données OPC
    • Prend en charge tous les systèmes d’exploitation pour PC
    • Communication par toutes les routes via RS-232, RS-485, modem, TCP/IP, Profibus ou USB
    • Prend en charge des protocoles tels que Données S-Bus, Mode parité et pause, S-Bus via UDP/IP (Ether-S-Bus), S-Bus via Profibus (Profi-S-Bus), PGU-Mode
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC