/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Logiciel graphique

    Centrale d’alarme incendie

    Discontinué

    Centrale d’alarme incendie

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le panneau de connexion d’alarme incendie Honeywell convient parfaitement à la protection des bâtiments de petite et moyenne taille. Il s’agit d’une centrale d’alarme incendie compacte, hautes performances, riche en fonctionnalités et économique, conçue pour aider à la fois l’installateur et l’utilisateur final. La gamme de centrales d’alarme incendie DX Connexion a été développée pour proposer la centrale d’alarme incendie la plus efficace du marché en termes de temps d’installation. Il suffit de fixer la centrale d’alarme au mur, de raccorder le câblage sur site, de la mettre sous tension et d’appuyer sur quelques boutons pour avoir un système d’alarme incendie conforme et fonctionnel. Le grand écran de la centrale fournit une structure de menu claire, ce qui rend le processus de configuration initial rapide, clair et intuitif. La programmation de cette centrale d’alarme ne pourrait pas être plus facile. Le texte peut être rapidement inséré à partir du clavier du panneau, semblable à celui d’un téléphone portable, pour identifier l’emplacement exact de chaque appareil sur site. Du texte peut être saisi facilement en utilisant les outils DX Connexion pour PC. Toutes les fonctions du panneau et la cause et l’effet du système peuvent être programmés via le grand affichage LCD du contrôleur ou à l’aide de l’outil de configuration Windows.

    Caractéristiques et avantages :
    • Sorties incendie et défaut - relais sans tension ou surveillance
    • Sortie d’alimentation auxiliaire pour équipement auxiliaire
    • 2 entrées configurables pour l’équipement auxiliaire (par ex. changement de classe, alerte, etc.)
    • Espace pour deux modules en option
    • Module de relais 8 voies en option, commutation commune ou zonale
    • Module de diffuseur sonore 1,5 A 4 voies en option, commutation commune ou zonale
    • Installation simple
    • Boîtier moulé ABS ignifuge
    • Logement pour batterie avec jusqu’à 72 heures d’autonomie
    • Versions à 2, 4 ou 8 zones disponibles
    Certifications :
    • EN54-10
    • FM 3260
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list