/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Logiciel graphique

    Logiciel de remplacement

    Discontinué

    Logiciel de remplacement

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La gamme de centrales d’alarme incendie intelligentes, évolutives et modulaires à 1, 2 ou 5 boucles de la série ZX convient à la protection de tous les types de propriétés moyennes à grandes. Ces centrales sont faciles à installer et à entretenir, ce qui en fait un choix incontournable pour les nouveaux projets et les rénovations. L’installation initiale du système est facilitée par des fonctionnalités sophistiquées telles qu’AUTOLEARN. Une routine interne détectera automatiquement tous les dispositifs sur les boucles de détection et périphériques, ce qui permet de gagner un temps précieux lors de la mise en service. Un outil de configuration hors ligne est inclus pour améliorer davantage le processus, ce qui facilite la saisie de texte et la programmation d’appareils spécifiques et complexes. La programmation des causes et effets complexes est simplifiée grâce à une interface utilisateur claire. Une fois terminée, la configuration du contrôleur peut être enregistrée pour référence ultérieure. Les fonctionnalités améliorées permettent l’archivage complet du journal d’événements du contrôleur.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS