/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Logiciel graphique

    Système de supervision WIN-FIRE-PLUS

    Discontinué

    Système de supervision WIN-FIRE-PLUS

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Système de supervision WIN-FIRE dédié à la gestion des centrales d’alarme incendie Notifier AM8000 et AM-8200 avec une configuration maximale de l’affichage de l’appareil 256 boucles avec bibliothèques graphiques dédiées, gestion et enregistrement des alarmes et des événements, sécurité d’accès garantie par un profil et un mot de passe. Réseau intégré avec système client/serveur.

    La plateforme graphique WIN-FIRE est basée sur des systèmes Windows 10 64-Bit et est conçue pour rendre le développement de projets aussi simple et rapide que possible. Tous les problèmes rencontrés lors du développement de l’application sont résolus et intégrés au système, tels que la gestion hors ligne, la gestion historique et la gestion des événements de l’usine. La plateforme vous permet de développer plusieurs projets sur le même PC. Fourni avec clé serveur USB. Chaque unité de contrôle connectée au système de supervision nécessite une carte d’interface SIB8000 ou SIB-8200