/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Logiciel graphique

    Logiciel de supervision WIN-FIRE

    Discontinué

    Logiciel de supervision WIN-FIRE

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    WIN-FIRE est un logiciel de supervision d’environnement Windows conçu pour gérer les centrales adressées, avec le protocole avancé de Notifier Italia : AM-8000,AM-8200, AM2000N, AM4000, AM4000Ged et AM6000N. Le logiciel est fourni avec une clé de protection et une licence d’utilisation. Différentes licences sont disponibles, en fonction du nombre de boucles présentes dans le système.

    Caractéristiques et avantages :
    • Plateforme logicielle multilingue
    • Gestion des pages graphiques avec possibilité de
    • les regrouper par catégorie/zone (bâtiment,
    • étage, etc.)
    • Redimensionnement automatique des pages
    • graphiques en fonction de la résolution vidéo
    • programmée sur le PC
    • Gestion et enregistrement des alarmes/défauts
    • et en général des événements généraux détectés par le
    • capteur
    • Sécurité d’accès garantie par les profils et
    • mots de passe pour chaque utilisateur
    • Utilisateurs individuels configurables par type
    • d’actions qu’ils sont autorisés à effectuer.
    • Archives historiques avec 10000 événements et copies des
    • sauvegardes automatiques, consultables et filtrables
    • par date, centrale, type d’événement, action,
    • opérateur, etc.
    • Conversion et impression de l’archive historique
    • au format PDF.
    • Activation/désactivation de détecteurs
    • ou de zones spécifiques
    • Affichage des valeurs de lecture des capteurs
    • en temps réel.