/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Contrats d’assistance logicielle standard

    Software Monitor Update

    Discontinué

    Software Monitor Updates includes the conversion of the installed HD key and the FW 6.XX of an E-net CPU present in the system. Software Monitor Updates used for single additional supervisor station of 2.04 to version 2.05 for existing systems.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Software Monitor Updates includes the conversion of the installed HD key and the FW 6.XX of an E-net CPU present in the system. Software Monitor Updates used for single additional supervisor station of 2.04 to version 2.05 for existing systems.