/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Claviers

    Contrôleur de caméra dôme PTZ et DVR UltraKey Touch HJC4000

    Les contrôleurs HJC4000 constituent l’une des dernières innovations en matière de pilotage des dômes PTZ (panoramique/inclinaison/zoom) et des DVR (enregistreurs vidéo numériques), pour les professionnels de la sécurité et de la vidéosurveillance.

    Aperçu

    Les contrôleurs HJC4000 constituent l’une des dernières innovations en matière de pilotage des dômes PTZ (panoramique/inclinaison/zoom) et des DVR (enregistreurs vidéo numériques), pour les professionnels de la sécurité et de la vidéosurveillance. Conçu pour faciliter les interventions de l’opérateur et apporter davantage de souplesse au système, les contrôleurs HJC4000 offrent un meilleur contrôle des produits vidéo Honeywell™, y compris les caméras dômes PTZ de la gamme ACUIX, les unités HRXD et HRSD, et les DVR Fusion. Chaque pupitre HJC4000 peut commander jusqu’à 128 caméras dômes ou 128 canaux vidéo provenant de vos DVR. La flexibilité du pupitre HJC4000 est accentuée par la possibilité d’asservir les contrôleurs clavier, autorisant ainsi un pilotage depuis quatre centrales de surveillance différentes. Avec son clavier ergonomique et son écran LCD à 2 lignes, le HJC4000 est facile à utiliser et ne nécessite aucune connaissance approfondie. La programmation peut se faire directement depuis le clavier et l’écran LCD ou à partir d’un simple navigateur Internet.

    Les contrôleurs HJC4000 s’avèrent parfaits pour les installations petites à moyennes, où des dômes PTZ et des DVR sont utilisés conjointement. Ils permettent de gérer un système à l’aide d’un seul contrôleur simple et facile à utiliser. Les meilleurs atouts de ce pupitre pour les opérateurs sont une courbe d’apprentissage réduite et une utilisation minimale des séquences de touches. Toutes ces caractéristiques offrent au final un contrôle optimal des systèmes de sécurité vidéo.

    Caractéristiques et avantages:
    • Contrôle intégral de jusqu’à 128 dômes ACUIX et PTZ HDT
    • Prise en charge des protocoles PTZ : IntelliBus, Diamond, VCL, Pelco D, Pelco P
    • Contrôle intégral de jusqu’à 128 canaux DVR de mêmes protocoles (HRXD, HRSD, Fusion)
    • Possibilité d’associer plusieurs contrôleurs en série
    • Navigateur Web pour une configuration et des mises à jour du microgiciel faciles
    • Connecteurs de type RJ pour une installation simple et rapide
    • Prise en charge les ports de contrôle RS-232 et RS-485
    Certificats::
    • CE EN55022
    • FCC Section 15, Classe B
    • EN50130-4/A2:2003
    • UL 60950-1
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security