/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Boîtiers et matériel

    Caméra IP série 35 - Supports et fixations pour accessoires

    Les supports et accessoires IP de série 35 Honeywell offrent diverses possibilités d’installation pour caméras IP de même série, dont des boîtiers de raccordement et une variété de supports pour la fixation au plafond, au mur, sur poteau et angle.

    Aperçu

    Tous les supports et accessoires de la série 35 présentent des lignes simples et épurées, une construction robuste et offrent un excellent rapport qualité-prix. Des options sont disponibles pour un montage intérieur ou extérieur. Les supports permettent un cheminement facile des câbles sans aucun câblage exposé. Les caméras peuvent être installées, ajustées et testées sans repositionner le boîtier.

    Équipements et avantages :
    • Le boîtier de raccordement, le support de montage mural, le montage suspendu sont en aluminiummoulé sous pression.
    • Le support de montage encastré dans le plafond est en acier SECC tandis que le support de montage sur poteau, le support de montage d'angle est en acier
    • SPCC. Les accessoires commençant par HA35xxxxx sont compatibles avec les caméras de la série 35. Certains accessoires HA60xxxxx sont également compatibles avec les caméras de la série 35. Consultez la fiche technique et la matrice de compatibilité des accessoires/montages pour plus d’informations
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security