/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Kits caméra(s) et enrégisteurs(s)

    Série 60 Caméra IP

    Les caméras IP de la série 60 de Honeywell offrent une clarté d'image exceptionnelle, une intégration système flexible, une transmission de données sécurisée et une installation facile pour les applications intérieures/extérieures.

    Aperçu

    Les caméras IP de la série 60 de Honeywell offrent des solutions de vidéosurveillance sécurisées, économiques et conformes au niveau de l'entreprise, idéales pour les entreprises et les sites d'applications critiques tels que les sites gouvernementaux, les services publics, les grands bâtiments ou entreprises commerciaux, les campus de vente au détail et d'enseignement. Ces caméras sont dotées d'un chipset de cryptage intégré pour une cybersécurité améliorée et sont entièrement conformes aux normes NDAA Section 899, contribuant ainsi à réduire le risque et la responsabilité en cas d'accès illégal et de violations de données. La configuration sans fil via la configuration Wi-Fi réduit le temps et les coûts d'installation. La technologie GORE ® Vent crée une barrière respirante pour empêcher la pluie de pénétrer et maintenir une qualité d'image constante dans toutes les conditions météorologiques, tandis que la détection de mouvement vidéo intégrée et la détection de falsification de la caméra aident à prévenir les interférences ou le vandalisme pour une sécurité et une sûreté accrues.

    Caractéristiques et avantages:
    • Disponible dans une large gamme de facteurs de forme, d'objectifs, de zoom et d'options de montage, notamment le dôme, le bullet et le dôme rapide PTZ.
    • Imageur à balayage progressif CMOS 1/2,8 pouces, 2,7 à 13,5 mm, F1.4 à F2.8
    • Résolutions allant de 2 MP (1920 x 1080) à 5MP (2592 x 1944)
    • Performances de lumière ultra faible allant de 0,002 à 0,005 Lux à F1,6 à F.2.0 en mode couleur
    • True Wide Dynamic Range 120 – jusqu'à 140 dB (selon le modèle) pour des images sans éblouissement
    • H.265/H.264/MJPEG, compression vidéo par codec intelligent
    • Chipset de cryptage intégré pour une cybersécurité accrue
    • Emplacement pour carte Micro SD/SDHC/SDXC (1 To) pour le stockage crypté de la caméra intégrée (non inclus)
    • Analyses intégrées : intrusion, flânerie, franchissement de ligne, objet sans surveillance, objet manquant, détection faciale.
    • Analyses basées sur l'IA (en fonction du modèle) : mouvement intelligent, intrusion, flânerie multiple, compteur de personnes, facial, détection de franchissement de ligne, objet sans surveillance, détection d'objet manquant.
    • POE (IEEE 902.3af, classe 0)
    • Conforme aux profils ONVIF S et G (conforme aux profils ONVIF T et M sur certains modèles)
    • Deux entrées d'alarme et une sortie relais
    • Résistant à l'eau/à la poussière (IP66/IP67), IK10 et NEMA 4X (selon le modèle)
    Certificats:
    • Émissions : FCC PART 15, CE (EN 55032), ICES-003, conforme aux normes RCM et UKCA
    • Immunité : CE (EN 50130-4, EN 55035), conforme aux normes RCM et UKCA
    • Sécurité : répertorié UL selon UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), conforme à RCM et UKCA
    • RoHS : CE (EN 63000), Émirats arabes unis (décret du Cabinet n° 10 de 2017)
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security