/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Caméras dôme

    Caméra IP série 35

    Les caméras IP série 35 Honeywell offrent capacité d'imagerie IP avancée, excellente qualité d’image et analyses intelligentes pour améliorer surveillance et connaissance de la situation pour petites entreprises, retail, bureaux, gaming et autres.

    Aperçu

    Les caméras IP IA de la série 35 offrent une clarté d'image exceptionnelle, même dans des conditions de faible luminosité et disposent d'une caméra IR de résolution supérieure pour couvrir de plus grandes zones, de jour comme de nuit. Ces caméras sont équipées d’une détection des mouvements intelligente basée sur les humains et les véhicules pour réduire les alarmes intempestives et prennent en charge l'interface audio et d'alarme pour réaliser une intégration locale des alarmes. Elles sont dotés d’une intégration système flexible, d’une installation facile et d’une transmission de données sécurisée pour réduire les questions liées à la conformité réglementaire, les coûts d’installation et d’exploitation et augmenter la productivité et le rendement.

    Équipements et avantages :
    • Caméra entièrement conforme à NDAA exempte de contenus ou de matériels provenant de sociétés ou de leurs filiales interdites en vertu de la loi National Defense Authorization Act, NDAA), Article 889
    • Résolutions allant de 2 MP (2 592 x 1 944) à 8 MP (3 840 x 2 160)
    • Une large gamme de facteurs de forme, objectifs, options de zoom et de montage, y compris micro-dôme, dôme robuste, dôme ball, PTZ
    • Le vrai jour/nuit fournit des images aux couleurs vives le jour et des images en noir et blanc claires la nuit à l'aide d'un filtre de coupe IR amovible
    • Excellentes performances en faible luminosité avec réduction de bruit 2D/3D, économie de stockage et de bande passante grâce au codec
    • intelligent vraie WDR (120 dB) qui garantit des images sans reflets
    • Profil ONVIF conforme S, G, T
    • La technologie Smart IR assure une répartition uniforme des LED IR dans des scènes faiblement éclairées ou nocturnes
    • Étanche à l'eau/à la poussière (IP66/IP67) et IK10 (selon le modèle)
    • Chiffrement du flux – caméra vers les NVR MAXPRO et série 35 au titre d’AES256 offrant intégrité des données sécurisée et confidentialité
    • Décompte des personnes, intrusion, comportements suspects, Analyse intelligente de la détection des mouvements intelligente intégrée pour améliorer la connaissance de la situation et réduire les alarmes intempestives
    • Configuration à distance, réglages motorisés du zoom et mise au point automatique via le client Web ou à partir de l'interface graphique en plusieurs langues de l'enregistreur NVR
    Certifications :
    • FCC PARTIE 15, CE (EN 55032)
    • CE(EN 50130-4)
    • HOMOLOGUÉ UL À UL/CSA 62368-1
    • CE(EN 62368-1)
    • CE(EN 63000)
    • HOMOLOGUÉ UL A UL/CSA 62368-1
    • EAU(Décret n° 10 du cabinet de 2017)
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security