Caméras dôme
Caméras IP AI Série 60
Caméras IP AI série 60
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Vaste gamme d’objectifs, d’options de zoom, de facteurs de formes et de résolutions pour tous types d’installations
La technologie vraie WDR jusqu’à 140 dB garantit des images sans reflets
Le mode Vrai jour/nuit produit des images aux couleurs vives pendant la journée et des images noir et blanc parfaitement nettes la nuit à l’aide d’un filtre amovible de coupe des infrarouges
Excellentes performances par faible luminosité grâce à la réduction de bruit 2D/3D, mais aussi en termes de stockage et de bande passante avec codec intelligent (2)
Pour une utilisation dans des systèmes vidéo conformes NDAA – Section 889.
Étanche à l’eau/à la poussière (IP 66/67) (caméra extérieure) et IK10 et NEMA 4X (en option)
Conforme à la norme Profil ONVIF S/G/T/M
Chipset d’authentification sécurisé intégré
Analyses vidéo intégrées et basées sur l’IA pour réduire les alarmes intempestives dans la protection périmétrique, y compris la détection intelligente des mouvements, intrusions, et rodeurs, le comptage de personnes, la détection de visage, de franchissement de ligne, et la détection d’objets abandonnés ou manquants.
Sécurité : Homologué UL selon UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), conforme à RCM et UKCA
- RoHS : CE (EN 63000), Décret n° 10 de 2017 du cabinet des EAU
Conçu pour une utilisation dans des systèmes vidéo conformes à la norme NDAA 2019, Section 889
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security