Caméras dôme
Caméra IA série 70
Les caméras IA, gamme 70, combinent une capacité d’imagerie IP avancée et une qualité d’image exceptionnelle avec des analyses intelligentes pour améliorer la connaissance de la situation dans divers types d’applications d’entreprise complexes
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les nouvelles caméras Honeywell™ 70 AI offrent une intelligence artificielle avancée et des capacités d’analyse vidéo intelligentes pour catégoriser des objets afin d’améliorer la connaissance de la situation et réduire les alarmes intempestives. Elles offrent des capacités exceptionnelles de cybersécurité, de reconnaissance faciale et de plaques d’immatriculation, ainsi qu’une excellente qualité d’image même dans des conditions de faible luminosité.
Caractéristiques et avantages:- INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET ANALYSE INTELLIGENTE
- L’analyse d’images intégrée permet de réduire les alarmes intempestives lors de la protection périmétrique comme suit :
- - Détection de mouvements intelligente
- - Détection des intrusions intelligente
- - Détection de vagabondage intelligente
- - Détection de traversée de ligne intelligente
- - Détection d’objet abandonné ou manquant intelligente
- - Reconnaissance et détection faciales intelligentes
- L’analyse d’images facultative basée sur Honeywell OpenVA prend en charge la reconnaissance faciale et la reconnaissance de plaques d’immatriculation (une licence supplémentaire est nécessaire pour l’activation).
- CYBERSÉCURITÉ ET CONFORMITÉ
- - Système d’exploitation Ubuntu® Core Linux® pour une gestion sécurisée du démarrage
- - Chipset certifié FIPS 140-2 intégré pour le chiffrement des flux et des cartes SD selon AES 256 afin d’assurer l’intégrité et la confidentialité des données sécurisées.
- - Conformité à la Section 889 de la NDAA
- QUALITÉ D’IMAGES HD SUPÉRIEURE
- - Caméras jusqu’à 8 MP (3 840 x 2 160)
- • True WDR (>130 dB) pour des images antireflet
- - Le mode TDN produit des images aux couleurs vives pendant la journée et des images noir et blanc parfaitement nettes la nuit à l’aide d’un filtre amovible de coupe des infrarouges
- - Excellentes performances par faible luminosité grâce à la réduction de bruit 2D/3D, mais aussi en termes de stockage et de bande passante avec codec intelligent
- - La technologie Smart IR adaptative permet une distribution uniforme des voyants LED IR dans des scènes faiblement éclairées ou nocturnes
- ROBUSTE ET FLEXIBLE
- Étanche à l’eau/à la poussière (IP66/67) et IK10 et NEMA 4X (dôme et bullet d’extérieur)
- Conforme à la norme ONVIF profils S, T et G
- INSTALLATION ET UTILISATION FACILES
- La PoE intégrée supprime la nécessité d’une alimentation séparée et de son câblage associé ; entrées de 24 V ca/48 V cc/12 V cc dans le cas où l’alimentation PoE n’est pas disponible
- Configuration de caméras via Wi-Fi (3) (périphérique mobile), WebClient ou NVR pour ajuster le zoom, la mise au point automatique, etc.
- Plusieurs options de montage
- Interface graphique utilisateur multilingue
- Outil de configuration de caméra unifiée pour configuration par lots
- H.265(1), H.264, codec intelligent (2) et MJPEG pris en charge avec flux triple
- STOCKAGE VIDÉO EMBARQUÉ
- Prise en charge des cartes micro SD (classe 10) jusqu’à 256 Go pour le stockage chiffré local de la vidéo (carte non incluse)
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security