/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Caméras anti-déflagration

    Caméra antidéflagrante série S1

    Caméra antidéflagrante série S1

    Aperçu

    La caméra anti-déflagration série S1 est équipée d’un boîtier en acier inoxydable 316L certifié pour les zones dangereuses selon les normes ATEX et IECEx. Le boîtier empêche les étincelles ou explosions intérieures de s’échapper et d’enflammer les gaz ou la poussière dans l’air environnant. Les caméras fournissent une image vidéo extrêmement nette avec une résolution jusqu’à 5 MP, un zoom optique 30x et une plage dynamique étendue (WDR) TDN (Vrai Jour/Nuit) pour une surveillance continue dans les zones dangereuses comme dans les zones sûres.

    Les caméras offrent une clarté d’image exceptionnelle même dans des conditions de faible luminosité et incluent une détection intelligente des mouvements des personnes et des véhicules pour réduire les alarmes intempestives. Elles sont dotés d’une intégration système flexible, d’une installation facile et d’une transmission de données sécurisée pour réduire les questions liées à la conformité réglementaire, les coûts d’installation et d’exploitation et augmenter la productivité et le rendement.

    Caractéristiques et avantages :
    • Caméra entièrement conforme à la loi NDAA ne contenant aucun contenu ou matériel de la part de sociétés ou de leurs filiales interdites en vertu de la loi américaine sur l’autorisation de défense nationale (National Defense Authorization Act, NDAA) Section 889
    • Résolution 5MP disponible dans les modèles Bullet fixe et PTZ
    • La technologie Smart IR avec détection jusqu’à 200 m (656 ft) permet une distribution uniforme des LED IR dans les scènes nocturnes ou faiblement éclairées.
    • Excellentes performances par faible luminosité grâce à la réduction de bruit 2D/3D, mais aussi en termes de stockage et de bande passante grâce à un codec intelligent
    • La technologie vraie WDR garantit des images sans reflets
    • Conforme à la norme ONVIF profils S, G, et T
    Certifications :
    • CE
    • ATEX
    • IECEx
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security