/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Caméras Fisheye

    Caméras IP, gamme 30

    Discontinué

    Les caméras IP de la gamme 30 font passer la qualité et la fiabilité au niveau supérieur avec des caméras 2 MP et 5 MP. Les caméras comprennent des caméras bullet, Fisheye, sphériques et dômes robustes.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les caméras IP de la gamme 30 font passer la qualité et la fiabilité au niveau supérieur avec des caméras 2 MP et 5 MP, y compris la caméra Fisheye 5 MP. Les caméras Honeywell, y compris les caméras bullet, Fisheye, sphériques et dômes robustes, offrent une clarté de l’image incomparable, une intégration système flexible et sans problème, et une transmission sécurisée des données. Leur installation est facile. Ces caméras offrent une détection avancée des personnes par mouvement. La détection des mouvements avancée, comparée à la détection des mouvements traditionnelle qui détecte uniquement les changements de pixels et présente généralement un taux d’alarmes intempestives supérieur, est conçue pour détecter les personnes et ne générera une alarme que lorsque l’objet est reconnu comme une personne. Il existe une large gamme d’objectifs, d’options de zoom et de montage pour une installation facile et flexible. Les caméras ont une PoE intégrée qui élimine l’alimentation séparée, son câblage associé et des entrées 12 V cc lorsque l’alimentation PoE n’est pas disponible. Les caméras prennent également en charge les cartes micro SD (classe 10) jusqu’à 256 Go pour le stockage local de la vidéo (carte non incluse).

    Les caméras IP de la gamme 30 sont et parfaites pour différents types d’installations de sécurité, de la couverture complète de la zone avec caméras Fisheye aux caméras TDN haute résolution pour n’importe quel scénario. La gamme 30 offre une clarté de l’image incomparable avec une bande passante minimale, tout en offrant une protection maximale contre la poussière et l’eau. Dotées de conceptions modernes et offrant jusqu’à 5 MP d’images haute définition, ces caméras sont adaptées à un large éventail d’applications de sécurité.

    Caractéristiques et avantages:
    • Caméras jusqu’à 5MP (2560x1920)
    • Véritable plage dynamique étendue (WDR) jusqu’à 120 dB pour des images sans reflet
    • Excellentes performances par faible luminosité grâce à la réduction de bruit 2D/3D, mais aussi en termes de stockage et de bande passante avec codec intelligent
    • H.265, H.264, codec intelligent, MJPEG pris en charge avec flux triple
    • La technologie Smart IR permet une distribution uniforme des DEL IR dans des scènes faiblement éclairées ou nocturnes
    • Étanche à l’eau et à la poussière certifié IP66 et IK10 (selon la caméra)
    • Conforme à la norme ONVIF® Profils S et G
    • Chiffrement du flux - caméra vers MAXPRO® NVR sous AES256 garantissant l’intégrité et la confidentialité des données
    • Configuration à distance, réglages du zoom motorisé et mise au point automatique via le client web ou à partir de l’enregistreur vidéo réseau (NVR)
    • GUI multilingue** (9 pays)
    • Ne contient aucun contenu ou matériel provenant d’entreprises ou de leurs filiales interdites en vertu de la NDAA Section 889 et peut être utilisé dans le cadre de systèmes vidéo conformes à la Section 889 de la NDAA * Le codec intelligent permet d’économiser jusqu’à 50 % sur la bande passante et le stockage par rapport à la norme H.264/H.265 (selon la scène)
    • Fourni avec les packs anglais, allemand, espagnol, français, italien, japonais, portugais, russe et chinois traditionnel, prend en charge la modification de la chaîne linguistique personnalisable
    Certificats::
    • Conforme à la norme ONVIF® Profils S et G
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security