/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    NVR

    NVR intégré 16 canaux, série 30

    Les NVR intégrés à 16 canaux de la gamme 30 sont les tout derniers NVR abordables et riches en fonctionnalités à offrir une résolution vidéo 4K HD (UHD). Les NVR ont 16 canaux avec plusieurs options de disque dur et 20 To de stockage interne max.

    Aperçu

    Les NVR intégrés à 16 canaux de la gamme 30 sont les tout derniers NVR abordables et riches en fonctionnalités à offrir une résolution vidéo 4K HD (UHD). Les NVR se composent de 16 canaux avec plusieurs options de disque dur et jusqu’à 20 To de stockage interne, pour une solution idéale et flexible conçue pour des systèmes vidéo conformes à la NDAA 2019, section 889. Les options flexibles de stockage, les performances d’enregistrement et réseau élevées, les performances de cyber-sécurité robustes rendent ces NVR parfaits pour une large gamme d’applications de sécurité où la conformité est essentielle et les données sont protégées.

    Caractéristiques et avantages:
    • Prend en charge jusqu’à 4 canaux d’entrée d’alarme et 1 canal de sortie de relais d’alarme
    • Prend en charge l’envoi de notifications par e-mail, sortie d’alarme
    • Décodage de codec H.265/H.264/MJPEG
    • Sortie vidéo simultanée HDMI/VGA
    • Ports USB pour clavier et souris
    • Prend en charge l’enregistrement d’une séquence vidéo d’événements pour distribution
    • Prend en charge le téléchargement d’images fixes au moment de l’événement par e-mail
    • Prend en charge les notifications visuelles ou sonores (lumière clignotante, sonnerie ou sirène)
    Certificats::
    • EN50130-4: 2011+A1: 2014
    • EN62368-1:2014
    • UL62368-1, 2e Éd., 2014-12-01
    • CAN/CSA C22.2 N° 62368-1-14, 2e Éd.
    • EN50581: 2012
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security