/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    NVR

    NVR embarqué série 35 - HN35

    Les NVR embarqués de la série HN35 de Honeywell avec 04/8/16 canaux, économiques, rapport qualité-prix, POE, plusieurs options de disque dur de surprotection, prise en charge de la résolution vidéo 4K HD (UHD). Conforme à la section 889 de la NDAA.

    Aperçu

    Les solutions vidéo conformes NDAA de Honeywell, les enregistreurs vidéo embarqués en réseau série 35, offrent un ensemble complet de fonctionnalités adaptées aux marchés des petites et moyennes entreprises et des entreprises débutantes, compétitifs en termes de coût. Ces NVR proposent trois types de canaux prenant en charge soit 4, 8 ou 16 canaux POE, ainsi que des résolutions vidéo 4K HD (UHD). Les enregistreurs de la série 35 se composent de plusieurs options de disques durs avec une flexibilité pour choisir le stockage . Avec le logiciel Honeywell Smart Viewer (HSV), la série 35 offre une interface intuitive et conviviale pour la gestion des flux vidéo et enregistrements importants. La solution complète des logiciels 35 Series Camera, Recorder et HSV inclut un chiffrement sécurisé du flux sur toute la plateforme, protégeant vos enregistrements contre les interférences indésirables.

    Caractéristiques et avantages:
    • Support jusqu'à 2 SATA et 28 To de stockage.
    • Une expérience plug and play avec des appareils photo de la série 35 pour une installation rapide et simple
    • Capacité de décodage élevée pour la visualisation et l'enregistrement en 4K Ultra HD (UHD)
    • Visualisez de 1 à 16 chaînes simultanément avec une lecture synchronisée en temps réel sur votre écran (selon la capacité de décodage et la résolution d'enregistrement)
    • Prend en charge H.265 HEVC, H.264, Smart Codec
    • Vidéo de caméra fisheye dé-déformation, ordinateur de bureau Windows Honeywell Smart Viewer (HSV) et application mobile HSV pour une conscience situationnelle à 360 degrés
    • Audio bidirectionnel/notification push
    • Prend en compte l'intégration avec Maxpro VMS
    • Recherche en analyse vidéo (VA) basée sur le type d'objet (personne, voiture, etc.)
    • Service P2P mondial avec une connexion fiable à tout moment et en tout lieu
    • Les applications mobiles offrent un accès à tout moment et en tout lieu pour les appareils Apple® et Android™
    • Avec les caméras de la série 35, il offre une solution chiffrée de bout en bout avec TLS1.2 et TLS1.3, le streaming vidéo et le contrôle chiffrés entre NVR et client web / visualiseur / application mobile.
    • Conformité PCI-DSS
    • Filigrane vidéo pour empêcher toute utilisation ou republication non autorisée sans autorisation
    Options de disques durs Survillance -
    • HN30HDS04
    • HN30HDS08
    • HN30HDS10
    • HN30HDS12
    • HN30HDS14
    • HN30HDS18
    Certificats:
    • Émissions : FCC Partie 15, CE (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-4), ICES-003, Conformité à UKCA et RCM
    • Immunité : CE (EN 50130-4, EN 55024, EN 55035) Respecter l'UKCA et le RCM
    • Sécurité : - HOMOLOGUÉ UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), Conformité UKCA et RCM
    • RoHS :-CE (EN 63000), Émirats arabes unis (Décret du Cabinet n°10 de 2017)
    • Pays d'origine : Vietnam
    • Garantie : 5 ans
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security