/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    NVR

    NVR embarqué série 35 - HN35 Plus

    Les NVR embarqués HN35 PLUS de Honeywell avec un chipset 32 canaux, POE, TPM, une option de disques durs multiples Survillance, une résolution vidéo HD (UHD) de 12 MP et une prise en charge de sortie HDMI 4K. Conforme à la section 889 de la NDAA.

    Aperçu

    Les solutions vidéo conformes NDAA de Honeywell, les enregistreurs vidéo embarqués de la série 35 plus les enregistreurs vidéo en réseau embarqués, offrent un ensemble complet de fonctionnalités destinées aux marchés concurrentiels des petites et moyennes entreprises et des entreprises débutantes. Ces NVR disposent de 32 canaux POE et de résolutions vidéo de 12 MP.

    Les enregistreurs 35 Series Plus se composent de plusieurs options de disques durs avec flexibilité dans le choix du stockage. Avec le logiciel Honeywell Smart Viewer (HSV), la série 35 offre une interface intuitive et conviviale pour la gestion des flux vidéo et enregistrements importants. La solution complète des logiciels 35 Series Camera, Recorder et HSV inclut un chiffrement sécurisé du flux sur toute la plateforme, protégeant vos enregistrements contre les interférences indésirables.

    Caractéristiques et avantages:
    • Fonction plug and play avec les appareils photo de la série 35 pour une installation rapide et simple
    • PoE sur toutes les chaînes, ce qui le rend facile à utiliser tout en réduisant le coût total de possession
    • Conception intuitive de NVR, assistant d'installation rapide et guide d'installation facile à comprendre pour une installation rapide et facile
    • Visualisez de 1 à 32 chaînes simultanément avec une lecture synchronisée en temps réel (selon la capacité de décodage et la résolution d'enregistrement)
    • Jusqu'à 12 MP en résolution Ultra HD (UHD) en vue et lecture en direct
    • Prend en charge H.265 HEVC, H.264, Smart Codec
    • Quatre options de déformation de la caméra fisheye Honeywell sur le Honeywell Smart Viewer (HSV), le stop-stop de Windows et l'application mobile HSV
    • Notifications issues de l'analyse vidéo étendue sur les caméras de la série 35
    • Audio bidirectionnel/notification push
    • Prend en compte l'intégration avec Maxpro VMS
    • Intégration P2P pour gérer la vision à distance et la gestion des alarmes
    • Recherche d'analyse vidéo (VA) basée sur le type d'objet (personne, véhicule)
    • Le stockage interne supporte 4 disques durs extensibles jusqu'à 18 To (par disque)
    • Stockez des clips vidéo et des instantanés sur un stockage externe, comme un périphérique USB côté local ou un client PC côté web
    • Stockage externe amélioré pour l'enregistrement et les clips vidéo : eSATA, NAS, périphérique USB local, client PC côté web
  • SOLUTION SÉCURISÉE ET CONFORME
    • Le TPM (Trusted Platform Module) fournit un chiffrement de flux et de commande de bout en bout via des clés cryptographiques intégrées
    • Avec les caméras de la série 35, il offre une solution chiffrée de bout en bout avec TLS1.2 et TLS1.3, le streaming vidéo et le contrôle chiffrés entre NVR et client web / visualiseur / application mobile
    • Filigrane vidéo pour empêcher toute utilisation ou republication non autorisée sans autorisation.
    Options de disques durs Survillance -
    • HN30HDS04
    • HN30HDS08
    • HN30HDS10
    • HN30HDS12
    • HN30HDS14
    • HN30HDS18
    Certificats:
    • Émissions : FCC Partie 15, CE (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-4), ICES-003, Conformité à UKCA et RCM
    • Immunité : CE (EN 50130-4, EN 55024, EN 55035) Respecter l'UKCA et le RCM
    • Sécurité : - HOMOLOGUÉ UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), Conformité UKCA et RCM
    • RoHS :-CE (EN 63000), Émirats arabes unis (Décret du Cabinet n°10 de 2017)
    • Pays d'origine : Vietnam
    • Garantie : 5 ans
  • Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security