/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    NVR

    NVR embarqué série 35 - HN35 PRO

    Les NVR embarqués HN35 Pro de Honeywell disposent de 16/32/64 CH POE/non POE, de la compatibilité du chipset TPM,redondance RAID, alimentation double, disques durs multiples, une résolution vidéo HD (UHD) de 12 MP et 4K HDMI, conforme 889 de la NDAA.

    Aperçu

    Les NVR HN35 PRO de la série 35 de Honeywell, une solution NVR robuste, économique, conforme à la section NDAA 889, offrant une résolution vidéo 4K HD (UHD) parfaite pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises. Choisissez un NVR 16, 32 ou 64 canaux avec plusieurs options de disques durs, avec flexibilité pour sélectionner le stockage et les fonctionnalités de redondance RAID pour une solution flexible et fiable qui évolue avec votre entreprise.

    Pour des options de stockage supplémentaires et des disques durs compatibles, veuillez consulter la fiche technique ou la matrice de compatibilité des disques durs.

    Caractéristiques et avantages:
    • Visualisez simultanément 16/32/64 canaux avec une lecture synchronisée en temps réel sur votre écran (selon votre modèle)
    • Les modèles 32 / 64 canaux prennent en charge 16 canaux simultanément avec une lecture synchronisée en temps réel
    • Vue et lecture en direct jusqu'à 12 MP en résolution maximale.
    • Prend en avant H.265 HEVC, H.264, Smart Codec.
    • Avertir lors du déclenchement des alarmes vidéo intégrées depuis les caméras 35S : foule, multi-rôderie, intrusion, manipulation, mouvement et détection intelligente de mouvement (SMD)
    • Le stockage interne prend en charge, 8 disques durs extensibles jusqu'à 144 To (18 To non-RAID par SATA) de stockage interne.
    • Stockage externe amélioré pour l'enregistrement et les clips vidéo : eSATA, NAS, périphérique USB local, client PC côté web
    • Prend en charge les options de stockage RAID 1/5/6 pour une gamme plus large d'options de stockage élevé
    • Avec les caméras de la série 35, il offre une solution chiffrée de bout en bout avec TLS1.2 et TLS1.3, le streaming vidéo et le contrôle chiffrés entre NVR et client web / visualiseur / application mobile.
    • Pour une utilisation dans le cadre de systèmes vidéo conformes à la section 889 de la NDAA
    • Le TPM (Trusted Platform Module) fournit un chiffrement de flux et de commandes de bout en bout via des clés cryptographiques intégrées.
    • Filigrane vidéo pour empêcher toute utilisation ou republication non autorisée sans autorisation.
    FACILE À CONFIGURER ET À UTILISER
    • Fonctionnalité plug and play avec les appareils photo de la série 35 pour une installation rapide et simple.
    • Double port réseau, facilitant la connexion des IPC locaux et la télécommande.
    • Conception intuitive du NVR, assistant d'installation rapide et guide d'installation facile à comprendre pour une installation rapide et facile.
    Options de disques durs Survillance -
    • HN30HDS04- 04 To
    • HN30HDS08 - 08 To
    • HN30HDS10 - 10 To
    • HN30HDS12 - 12 To
    • HN30HDS14 - 14 To
    • HN30HDS18 - 18 To
    Options de disques durs RAID -
    • HN35HDS02- 02 To
    • HN35HDS04- 04 To
    • HN35HDS08 - 08 To
    • HN35HDS10 - 10 To
    • HN35HDS12-12 To
    Certificats:
    • Émissions : FCC Partie 15, CE (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-4), ICES-003, Conformité à UKCA et RCM
    • Immunité : CE (EN 50130-4, EN 55024, EN 55035) Respecter l'UKCA et le RCM
    • Sécurité : - HOMOLOGUÉ UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), Conformité UKCA et RCM
    • RoHS :-CE (EN 63000), Émirats arabes unis (Décret du Cabinet n°10 de 2017)
    • Pays d'origine : Vietnam
    • Garantie : 5 ans
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security