NVR
NVR+ programmable à distance iFT ADPRO
ADPRO iFT est le modèle d’entrée offrant jusqu’à 32 canaux IP pouvant évoluer jusqu’à 16 canaux IP avec 16 canaux analytiques. Cette plateforme vidéo IP multi-services exécute le système d’exploitation ultraperformant XO Security+.
L’ADPRO iFT est le modèle d’entrée offrant jusqu’à 32 canaux IP pouvant évoluer jusqu’à 16 canaux IP avec 16 canaux analytiques. Cette plateforme vidéo IP multi-services exécute le puissant système d’exploitation XO Security+. C’est le seul NVR avec des fonctionnalités complètes de télésurveillance telles que l’armement / le désarmement, les images quadravision d’événements et la transmission fiable via un protocole d’acquittement exclusif. La passerelle iFT optimise l’utilisation de la bande passante pour un enregistrement haute qualité par des connexions de caméra multi-flux, en adaptant la transmission vidéo selon la bande passante disponible.
ADPRO iFT prend en charge la visualisation de vidéos et d’événements via des clients en réseau, y compris les logiciels CMS et VMS et l’application mobile iTrace pour une surveillance et un contrôle 24 h/24, 365 j/365, où que vous soyez. ADPRO Xchange2 vous permet également de gérer à distance les licences des canaux IP et analytiques supplémentaires pour une flexibilité ultime.
Caractéristiques et avantages:- Deep Learning LoiterTrace pour la détection des rodeurs vérifiée par vidéo avec alarme de défaillance réduite
- Connexion P2P disponible pour une connexion à distance facile et flexible
- Prise en charge de jusqu’à 32 caméras analogiques haute définition sur IP via des DVR HQA
- Enregistrement vidéo, analyse d’images et transmission
- Déploiement à distance : installation, configuration, mise en service et gestion
- Prise en charge d’un disque dur à chiffrement automatique pour les données de sécurité au repos afin d’éviter le risque de falsification des données au cas où le disque dur serait retiré de l’appareil
- Protection de site la plus élevée : nouveau XO 5 puissant offrant l’analyse des intrusions et de l’errance
- Intégration de haut niveau avec des détecteurs à infrarouge passifs (PIR) ADPRO PRO E, y compris la communication sur IP, le double coup intelligent et l’alarme de zone hors champ
- Intégration de haut niveau avec des détecteurs à infrarouge passifs (PIR) ADPRO PRO E, y compris la communication sur IP, le double coup intelligent et l’alarme de zone hors champ
- Plates-formes de commande et de contrôle de centrale de télésurveillance : Application Video Central Platinum (VCP) et iTrace pour iOS/Android
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.