NVR
MAXPRO® NVR PE
L’édition pro MAXPRO NVR Honeywell™ est un système de vidéosurveillance IP ouvert, flexible et évolutif pour les entreprises. Grâce aux caméras HD Honeywell™, l’édition pro MAXPRO NVR est un système d’enregistrement IP HD pour respecter les normes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le NVR MAXPRO Honeywell™ édition professionnelle (PE) est un système de vidéosurveillance IP ouvert, flexible et évolutif pour les entreprises. À l’aide des caméras haute définition Honeywell™, le NVR MAXPRO PE est un puissant système d’enregistrement IP haute définition dans le respect des normes, du visionnement des clients à distance prévus pour les installations d’entreprises. Le périphérique natif du NVR Honeywell™ MAXPRO PE prend en charge les nouvelles fonctionnalités des caméras equIP, notamment la résolution 4K, le codec de compression vidéo H.265, le contrôle PTZ 3D, l’assistance pour les caméras 360° et les multi-imageurs, et les événements d’information. Il est préinstallé avec tous les logiciels requis. Il peut fonctionner avec une licence pour 32, 48, 64 ou 128 canaux sans coût supplémentaire.
Caractéristiques et avantages:- Ouvert – intégration étendue de périphériques : 6 Intégration d’une gamme complète d’encodeurs HVE et de caméras IP Honeywell. Prise en charge des normes ONVIF profil S, PSIA et du protocole de diffusion en continu en temps réel (RTSP) Une licence de canal unique (8, 16, 32, 64 ou 128 canaux) pour les encodeurs et les caméras 360° multi-imageurs est fournie.
- Installation et utilisation simples et solutions clés en main : - La version du logiciel du NVR comprend toutes les applications et licences requises pour un maximum de 128 canaux. Assistant de configuration automatique en 3 clics* avec vidéo en direct : installation rapide et efficace du système IP. Enregistrement possible en simultané avec la supervision en direct, les recherches et la gestion de 128 caméras IP, y compris des formats haute définition, via une interface client simple.
- Solution de sécurité intégrée extensible : - Plusieurs enregistreurs MAXPRO NVR peuvent être déployés pour étendre le système à l’aide d’une architecture distribuée et intégrée au logiciel multi-site MAXPRO Viewer ou le système de gestion vidéo d’entreprise MAXPRO VMS. Intégration avancée avec les systèmes de contrôle d’accès Honeywell WIN-PAK® et Pro-Watch® offrant une solution intégrée couvrant le contrôle d’accès, la vidéo et la détection anti-intrusion.
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security