NVR
MAXPRO NVR SE
Système d'enregistrement IP haute définition avec tous les logiciels et licences nécessaires installés pour 32, 48 ou 64 voies pour les petites et moyennes installations.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
MAXPRO® NVR SE est un système de vidéosurveillance IP ouvert, flexible et évolutif doté de pages de configuration simples et logiques qui facilitent la configuration même pour l'installateur novice. Le processeur et le boîtier de stockage sont dans un seul châssis pour des économies d'espace et de coûts, ainsi que des clients de bureau faciles à utiliser, un client Web de navigateur Mac ou PC et des applications mobiles pour la connectivité et la surveillance à distance. Les déploiements multiples de NVR pour l'expansion du système sont facilement gérés via le système de gestion vidéo d'entreprise MAXPRO® VMS et Intelligent Command.
Caractéristiques et avantages:- Mémoire DDR4 de 16 Go avec capacité de stockage interne de 4 To à 96 To
- Prise en charge multi-vapeur pour un maximum de 128 flux.
- Logiciel de base : Microsoft SQL Server 2019 Express ; Windows 10 IoT Enterprise pour les systèmes embarqués
- 1 disque SSD avec système d'exploitation et 6 baies amovibles avec disques durs de stockage pour disques durs SATA 4B -16 To en option.
- L'interface utilisateur intuitive offre une expérience utilisateur riche en fonctionnalités en tant qu'événements d'intelligence capturés à partir de caméras.
- Assistant en 3 clics pour une installation facile et rapide sur la vidéo en direct pour une configuration automatique
- Enregistrement simultané, surveillance en direct, recherche et gestion du système pour jusqu'à 64 caméras IP, y compris les formats haute définition
- Comprend deux ports réseau de 1 Go optimisés pour séparer les données d'enregistrement et de visualisation afin d'assurer un enregistrement à 100 % et une lecture fluide même avec plusieurs connexions client
- Kit de montage en rack 2U avec cadre avant verrouillable inclus. Rails de rack inclus pour une utilisation avec des systèmes de rack à quatre poteaux
- Conforme à la section 889 de la NDAA
- Profil ONVIF S, G
- AIPS
- Émissions : FCC partie 15, sous-partie B, classe B
- Sécurité : ANSI/UL 60950-1 ; CAN/CSA C22.2 n° 60950-1
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security