/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    NVR

    MAXPRO NVR XE

    La solution idéale pour le système de vidéosurveillance IP avec tous les logiciels et licences nécessaires installés pour 8 ou 16 voies pour les petites installations.

    Aperçu

    Le NVR MAXPRO® XE de Honeywell est une solution idéale pour entrer dans les systèmes de vidéosurveillance IP. Le MAXPRO XE NVR utilise les caméras IP de Honeywell pour offrir un puissant système d'enregistrement et de surveillance de sécurité haute définition pour les petites installations. Le processeur et le boîtier de stockage sont dans un seul châssis pour des économies d'espace et de coûts, ainsi que des clients de bureau faciles à utiliser, un client Web de navigateur Mac ou PC et des applications mobiles pour la connectivité et la surveillance à distance. Les déploiements multiples de NVR pour l'expansion du système sont facilement gérés via le système de gestion vidéo d'entreprise MAXPRO VMS et Intelligent Command.

    Caractéristiques et avantages:
    • 8 Go de mémoire DDR4 avec une capacité de stockage interne de 4 To, 8 To, 12 To, 16 To ou 20 To
    • Prise en charge multi-vapeur pour un maximum de 128 flux.
    • Logiciel de base : Microsoft SQL Server 2019 Express ; Windows 10 IoT Enterprise pour les systèmes embarqués
    • L'interface utilisateur intuitive offre une expérience utilisateur riche en fonctionnalités en tant qu'événements d'intelligence capturés à partir de caméras.
    • Assistant en 3 clics pour une installation facile et rapide sur la vidéo en direct pour une configuration automatique
    • Enregistrement simultané, surveillance en direct, recherche et gestion du système pour jusqu'à 16 caméras IP, y compris les formats haute définition
    • Comprend deux ports réseau de 1 Go optimisés pour séparer les données d'enregistrement et de visualisation afin d'assurer un enregistrement à 100 % et une lecture fluide même avec plusieurs connexions client
    • Petite empreinte de type bureau adaptée aux petits espaces
    • Conforme à la section 889 de la NDAA
    Certificats:
    • Profil ONVIF S, G
    • AIPS
    • Émissions : FCC partie 15, sous-partie B ; EN55022:2010
    • Immunité : EN50130-4:2011
    • Sécurité : ANSI/UL 60950-1 ; CAN/CSA C22.2 60950-1 ; EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011 +A1:2010
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security