Logiciel
VMS Pro-Watch®
Le système de gestion vidéo (VMS) Pro-Watch contrôle plusieurs sources de sous-systèmes vidéo pour collecter, gérer et présenter la vidéo d’une façon claire et concise.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le VMS Pro-Watch prend en charge les technologies émergentes de l’industrie, comme la résolution 4K, le codec de compression vidéo intelligent H.265, les caméras multi-imageurs et les caméras Fisheye. Les entreprises peuvent profiter pleinement des avantages d’une superbe qualité vidéo avec 4 fois plus de détails sur 1080p HD, 30 à 50 % de dépenses de stockage en moins, et une surveillance environnante transparente à 180° et 360°.
Intégration native avec les caméras Honeywell
L’intégration aux caméras 60 et equIP, ainsi que les fonctions avancées de caméra, comme le contrôle PTZ Click & Drag 3D, la reconnaissance des plaques d’immatriculation, les événements d’information et les cadres de délimitation sur les objets détectés par des analyses vidéo spécifiques, aident les opérateurs de surveillance à protéger les personnes, les biens et les services en toute efficacité.
NVR Pro-Watch® édition professionnelle (PE)
Le NVR Pro-Watch est un système de vidéosurveillance IP ouvert, flexible et extensible. Il comprend le NVR Pro-Watch PE avec 64 à 256 canaux, ainsi qu’une solution logicielle.
Plusieurs NVR Pro-Watch peuvent être déployés pour l’expansion du système à l’aide d’une architecture distribuée. Ils sont intégrés au système de gestion vidéo d’entreprise Pro-Watch VMS avec la suite de sécurité intégrée.
Analyse d’images
L’analyse d’images a été un outil puissant pour améliorer la connaissance des situations, les données pour accroître l’efficacité et réduire la charge de travail du personnel de sécurité et de gestion, ce qui a augmenté les retours sur investissements pour l’infrastructure de surveillance existante.
Le système Vehicle Trace est un moteur de détection et de reconnaissance de plaques d’immatriculation hautes performances qui fonctionne à la périphérie. Il couvre plus de 190 pays avec des performances fiables sur une large gamme de plaques, d’orientations et de conditions environnementales. Les utilisations typiques comprennent le contrôle d’accès aux entrées de sites, la surveillance des parkings et les scénarios où les véhicules se déplacent à faible vitesse.
Claviers Pro-Watch Ultra
Les claviers Pro-Watch UltraKey Plus et Lite sont des produits leaders, conçus pour un contrôle intuitif et convivial des systèmes de gestion vidéo. Ils permettent d’accéder directement à un large choix de fonctions des systèmes de gestion vidéo, et de les contrôler.
UltraKey Plus intègre un grand écran LCD tactile couleur, simple à configurer grâce à ses centaines de menus et accessible de façon dynamique grâce aux différentes touches matérielles et logicielles.
UltraKey Lite comporte un LCD à double ligne qui permet le retour système et une configuration clavier simple, ainsi qu’un joystick à vitesse variable à 3 axes avec mécanismes PTZ à vitesse variable pour le contrôle du zoom tournant.
Caractéristiques et avantages:- VMS Pro-Watch
- Interface client conviviale, dotée de nombreuses fonctionnalités pour visualiser des vidéos d’un grand nombre d’enregistreurs différents réunies au même endroit
- Privilèges des opérateurs basés sur leurs rôles
- La fonction de contrôle à distance permet de contrôler tous les moniteurs à partir d’un seul client (écran mural)
- Le mode de gestion des incidents permet de créer des clips distincts avec plusieurs caméras à différents moments, qui peuvent être lus de façon séquentielle ou simultanée grâce à un agencement des salves
- Fonctionnalités glisser-déplacer et/ou expérience de contrôle PTZ 3D innovante en un clic qui remplacent les anciens contrôles PTZ (clics continus)
- Intégration de l’analyse d’images Honeywell
- Intégration de l’analyse de reconnaissance des visages avec vision augmentée d’Idemia
- NVR PE Pro-Watch
- Enregistrement et surveillance de 256 canaux maximum à 3 840 ips, 1080p (4 Mbit/s), HD par NVR PE Pro-Watch. Prise en charge de la bande passante/du débit réseau par NVR hybride : 800 Mbit/s
- Configuration simple et améliorée de la caméra et description du workflow : évite de multiples configurations du NVR, calcule les charges et le stockage pour garantir que le système est configuré conformément aux exigences en matière de conservation et de fiabilité.
- Contrôle de statut : réduction des coûts d’exploitation avec un tableau de bord intégré pour surveiller l’état et le statut des enregistrements de tous les NVR Pro-Watch sur tous les postes de travail ou ordinateurs du réseau.
- Recherche rapide par date/heure, chronologie, déplacement chronologique, signets, recherche SMART Motion, calendrier, aperçu, extrait et événement. Augmentez la productivité grâce à des recherches/enquêtes plus efficaces : Accédez à la vidéo correspondante en quelques clics sans avoir à visionner une nouvelle fois des heures d’enregistrement.
- Recherche de mouvements « SMART Motion » : recherche et investigation efficaces pour détecter des objets/mouvements enregistrés sur la vidéo grâce à la détection de mouvement Honeywell SMART Motion, aux algorithmes analytiques sur l’ordinateur du client sans impacter la bande passante du serveur NVR.
- Suivi de véhicule
- Détecte jusqu’à 2 voies de circulation et jusqu’à 8 plaques dans la vue
- Grande tolérance sur l’angle des plaques d’immatriculation inclinées, l’angle d’approche des véhicules et l’orientation des plaques non horizontales
- Prend en charge les caractères latins, hébreux et arabes (plus de 190 pays concernés)
- Conçu pour être monté au niveau des entrées de site, le véhicule doit rouler à 50 km/h (31 mph) maximum
- UltraKey Plus
- Menus entièrement personnalisables
- Écran tactile couleur entièrement programmable, avec affichage à cristaux liquides
- Pavé et anneau tactiles
- Interface Web pour la configuration et les mises à niveau du firmware
- UltraKey Lite
- Touches rétroéclairées (bleu agréable) réglables
- Touches Mon A, Mon B pour changer rapidement de moniteur
- Molette tactile pour le contrôle des DVR/NVR
- Interface Web pour la configuration et les mises à niveau du firmware
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security