Câbles et accessoires
Bloc d'appel et d'acquittement
Bloc d’appel et d’acquittement.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 73642B3
Bloc d’appel et d’acquittement.
Caractéristiques
- 1 bouton d’acquittement et de présence
- 1 lampe de signalisation verte
- 1 buzzer pour signalisation d’appel
- 1 bouton d’appel
- 1 voyant de localisation et de tranquillisation rouge
Accessoires
88882A3N Plaque de propreté avec boutons rouge et vert
Autres
- Montage
- boîtier encastrable DIN 49073
- Indice de protection
- IP 40 avec plaque de protection
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
Autres
- Montage
- boîtier encastrable DIN 49073
- Indice de protection
- IP 40 avec plaque de protection
- Dimensions
- L: 71 mm H: 71 mm
- P: 25 mm (profondeur de montage)
- Montage : boîtier encastrable DIN 49073
- Indice de protection : IP 40 avec plaque de protection
- Dimensions : L: 71 mm H: 71 mm|P: 25 mm (profondeur de montage)
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.