Câbles et accessoires
Pupitre de concentration KSA 99
Le pupitre de concentration est simplement posé sur une table. Il compte, parmi ses composants intégrés, des boutons de présence, d’appel et d’appel médecin, ainsi qu’un écran tactile TFT.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 74422A1N
Le pupitre de concentration est simplement posé sur une table. Il compte, parmi ses composants intégrés, des boutons de présence, d’appel et d’appel médecin, ainsi qu’un écran tactile TFT. Le pupitre sert d'unité de communication ergonomique avec phonie incluse. Il propose également de nombreuses fonctions pour l’office. La navigation dans le menu est intuitive grâce aux pictogrammes.Le pupitre est équipé d'un écran tactile couleur TFT 5,7" rétro-éclairé. Lorsqu’une présence est activée, un signal acoustique et visuel est émis. Les messages s'affichent par ordre de priorités (ex: appels, défauts ou présences). Il est possible de faire défiler les messages en appuyant sur l'écran tactile. Commutation automatique entre phonie discrète au combiné ou main libre sur le pupitre. Haute qualité audio grâce à la technologie de transmission numérique.Les paramètres audio sont configurables pour répondre de manière optimale aux besoins de chacun. Le volume des haut-parleurs peut être ajusté pendant une conversation. Il est possible d’activer les appels, les présences.
La fonction de protection contre l’écoute clandestine (secret d’écoute) empêche d’écouter les chambres tant qu'aucun appel n'a été déclenché. Le pupitre permet au personnel de lancer des appels à des groupes prédéfinis (appel général, sur présence 1/2 ou sur présence 1 & 2).Certaines touches ont pour fonction l’affichage, l’activation et la désactivation des concentrations de services. Il dispose d’un répertoire (prédéfini par programmation) avec la liste des chambres qui permet la mise en priorité d’une ou plusieurs chambres (unités de soins intensifs, surveillance particulière d’un patient).Enregistrement de toutes les données de configuration dans l'interface pour pupitre. Raccordement à l'interface office via la prise pupitre. Mise à jour logicielle du module sur mémoire flash pour des applications et produits futurs.
Caractéristiques
- Bus dédié pour transmission numérique audio et data
- Prise de maintenance
- Fonctions de maintenance et d'accès à distance
Fonctions:
- Navigation via écran tactile
- Présentation sous forme tabulaire des messages, affichés par ordre de priorité
- Acquitement des appels possible par phonie
- Appels généraux
- Phonie discrète ou main libre
- Visualisation/activation/désactivation des concentrations
Equipement :
- Pupitre de bureau
- Combiné avec haut-parleur et microphone
- Bouton d'appel et bouton d'appel médecin
- 2 boutons de présence vert et jaune
- Touches de fonction pour réglage des haut-parleurs, touche de coupure du microphone et touche haut-parleurs
- 1 écran couleur tactile TFT (5,7")
Accessoires
73070A Prise pour pupitre de concentration
Autres
- Câble de raccordement
- 2,35 m
- Température ambiante
- 5 °C ... 55 °C
- Couleur
- blanc type RAL 9016 (partie supérieure)
- gris type RAL 7035 (partie inférieure)
- Dimensions
- L: 215 mm H: 80 mm H: 360 mm
Autres
- Câble de raccordement
- 2,35 m
- Température ambiante
- 5 °C ... 55 °C
- Couleur
- blanc type RAL 9016 (partie supérieure)
- gris type RAL 7035 (partie inférieure)
- Dimensions
- L: 215 mm H: 80 mm H: 360 mm
- Câble de raccordement : 2,35 m
- Température ambiante : 5 °C ... 55 °C
- Couleur : blanc type RAL 9016 (partie supérieure)|gris type RAL 7035 (partie inférieure)
- Dimensions : L: 215 mm H: 80 mm H: 360 mm
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.