/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    AŤ JE TO POŘÁDNĚ SLYŠET. REPRODUKTOR HYPERSPIKE® S DLOUHÝM DOSAHEM

    Další informace

    Zpráva je důležitá.

    Zprávy vysílané prostřednictvím systémů nouzového oznamování musí být spolehlivé, srozumitelné a především slyšitelné bez ohledu na okolní prostředí. Reproduktory HyperSpike s dlouhým dosahem, které se specializují na výkonné, přesné a efektivní hromadné oznamování, dokazují, že kvalita se rovná bezpečnosti.

    Snížení nákladů
    Všechny reproduktory HyperSpike produkují velmi vysoký výkon ve velmi malém provedení, což znamená, že můžete použít méně reproduktorů, než by bylo obvykle zapotřebí pro danou úlohu. Šetří se tak náklady na díly, práci a instalaci. V jedné nedávné případové studii jsme byli schopni nahradit koncepci využívající 244 běžných 15W reproduktorů pouze 3 reproduktory HyperSpike.

    Lepší srozumitelnost
    Srozumitelnost mluvčího se obvykle hodnotí pomocí indexu přenosu řeči (STI) v rozmezí od 0 do 1, přičemž 0 znamená nejméně srozumitelné a 1 nejvíce srozumitelné. Podle stupnice STI dosahují reproduktory HyperSpike hodnot mezi 0,85 a 0,91, což daleko přesahuje velmi vysoký vojenský akustický standard 0,7. 

     Špičková kvalita
    Reproduktory HyperSpike jsou navrženy tak, aby překonaly hlučné prostředí, a produkují jasné tóny a hlasová oznámení i v náročných podmínkách. Jsou také certifikovány podle normy UL 1480 a dostupné v různých provedeních pro vnitřní i venkovní použití.

    Podrobnosti o produktu

    Reproduktor HyperSpike Linewave

    HyperSpike LineWave, navržený s využitím nejnovějších technologií v oblasti lineárních reproduktorových systémů, je optimalizován tak, aby produkoval jasné a autoritativní hlasové příkazy a silné tóny, které dosud nebyly možné v prostorech s dozvukem.

    • UL 1480 typ F
    • ULC S541/CSA C22.2 Č. 205
    • CSFM 7320-2206:0502
    • Vysoce srozumitelné v prostorech s dozvukem
    • 123 dB max SPL při 1 metru
    • Vnitřní nebo venkovní vlhké aplikace
    • Univerzální montážní rozhraní
    • 25 V, 70 V a 100 V nebo 4/8/16 Ω konfigurovatelné
    • K dispozici černá, červená, bílá a hedvábně šedá
    Reproduktor HyperSpike TCPA-10

    Nejlepší kvalita hlasu a srozumitelnost v oboru v kombinaci s ostrým a výrazným tónem činí z tohoto zařízení správnou volbu pro zajištění toho, aby byly důležité zprávy slyšet a rozumět jim.

    • Certifikováno podle UL 1480 a CID2
    • ULC S541/CSA C22.2 č. 205 a č. 213
    • Ideální pro prostředí s vysokou okolní teplotou
    • Významné snížení nákladů na instalaci
    • Vysoce srozumitelná hlasová komunikace (STI = vynikající)
    • Konfigurace s distribuovaným zvukem, řešením direct-drive a PoE/adresovatelnou architekturou
    • Nízká hmotnost – pouhé 4 kg
    • Použitelný dosah při hladině 80 dB až 317 m

    Chcete více informací?

    Technickou dokumentaci, specifikace a další důležité informace o reproduktorech HyperSpike s dlouhým dosahem najdete po kliknutí níže.

    Kontaktujte nás