Mezinárodní letiště Indiry Gándhíové, (IGIA) Nové Dillí.
Divize HBS společnosti Honeywell dodala jednu z největších integrovaných platforem BMS (řešení správy budov) pro novou budovu Terminálu 3 a implementovala moderní portfolio osvětlení letištní plochy (AGL) pro Mezinárodní letiště Indiry Gándhíové (IGIA) v Novém Dillí. Integrované systémy pokrývají čtyři hlavní budovy letištního operačního a řídicího střediska (AOCC), řídí přesné automatizované účtování za využívání pozemních a letištních služeb a komponenty AGL zvyšují bezpečnost a produktivitu letištních operací.
Mezinárodní letiště Indiry Gándhíové (IGIA) v Novém Dillí slouží jako hlavní mezinárodní letiště pro metropolitní oblast indického hlavního města. Letiště bylo původně provozováno Indickým letectvem, ale jeho řízení bylo v květnu 2006 předáno Letištní správě Indie a následně společnosti Delhi International Airport Limited (DIAL), jejíž mateřská skupina GMR Group má také na starosti pokračující rozšiřování a modernizaci letiště.
V letech 2010–2011 letiště odbavilo 29,94 milionu cestujících ročně a plánovaná expanze podpoří do roku 2030 kapacitu pro 100 milionů cestujících. Výstavba Terminálu 3 byla první fází tohoto rozšíření, která by sama o sobě umožnila odbavit dalších 34 milionů cestujících ročně.
Terminál 3 byl oficiálně otevřen 3. července 2010 a rozkládá se na ploše téměř 5,4 milionu čtverečních stop. Budova, která je v současné době osmým největším terminálem pro cestující na světě, je velkolepou ukázkou použití moderních technologií a působivým příkladem dokonalého plánování.
VÝZVA
Společnost DIAL potřebovala výstavní budovu, která by dobře reprezentovala Indii jako hostitele Her Commonwealthu v Dillí v roce 2010. Projekt měl extrémně napjatý termín dokončení do tří let – šlo přitom o proces, který by normálně trval pět let.
Plány výstavby počítaly s nejlepší možnou kombinací těch nejšpičkovějších technologií, jaké jsou na trhu dostupné, ovšem k zajištění propojenosti a efektivity systémů potřebovala společnost DIAL platformu BMS, která by fungovala na otevřeném protokolu a akceptovala celou řadu průmyslových standardů.
NA TERMINÁLU
Platforma měla také sloužit jako hlavní dozorový monitorovací systém pro všechna zařízení na letišti a musela pracovat v síťovém prostředí budovy. Integrita dat byla také důležitým kritériem pro správu různorodých budov s různým využitím. Z tohoto důvodu bylo nezbytné, aby měl monitorovací systém dostatečný výkon pro simultánní sběr přesných dat na preferovaném protokolu OPC, a to s minimální ztrátou dat a maximální spolehlivostí a dostupností.
Jediný centralizovaný řadič přístupu k síti bude efektivněji monitorovat všechny dostupné systémy a služby, včetně zaznamenávání dat z terénních zařízení a jejich prezentace v grafickém i textovém formátu. Také bylo nutné integrovat přes jednu platformu více BACnet® zařízení fungujících na podsíti.
Zvýšení produktivity bylo pro tento projekt klíčovou motivací; aby se zajistil maximální výkon poskytovaných služeb, bylo potřeba automatizované a přesné účtování. Byl kladen důraz na zlepšení monitorování a nasazování prostředků kvůli nutnosti snížit počet provozních pracovníků.
VE VZDUCHU
Zákazník si přál, aby se společnost DIAL mohla pochlubit moderním letištěm světové úrovně, což vyžadovalo vybudování komponent AGL odpovídajících normě CAT IIIB, které budou dostatečně pokročilé, aby umožnily integraci se systémy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), meteorologickým datovým rozhraním (MET), systémem řízení budov (BMS), vizuálním naváděcím systémem pro stojánky (VDGS) a pokročilým systémem řízení a sledování pohybu po ranveji (ASMG). K posílení celkové bezpečnosti byly vyžadovány vylepšené bezpečnostní prvky, jako jsou senzorové smyčky, zastavovací lišty a vyhrazené zabezpečené trasy.
ŘEŠENÍ
Společnost Honeywell využila výkon Enterprise Buildings Integratoru (EBI) – celosvětově prověřené platformy, která prostřednictvím jediného systému SCADA integruje téměř každý standardní průmyslový protokol včetně OPC (OLE Process Control), BACnet® a Modbus.
Řešení zahrnovalo:
- EBI s podporou integrovaného systému SCADA.
- Kontrolery DDC pro přesné zaznamenávání dokovacích časů letů pro účely fakturace.
- 14 serverů v roli BMS pro monitorování služeb instalovaných v příslušných budovách.
- Licence DSA pro efektivní komunikaci mezi všemi servery BMS.
- 14 pracovních stanic pro monitorování a provoz.
- Tiskárny nainstalované pro všechny servery a pracovní stanice pro účely vytváření zpráv, archivace a budoucí analýzy.
- Využití instalace EBI na samostatném serveru jako systém řízení přístupu k síti (Network Area Controller, NAC) ke splnění očekávání zákazníka.
- Integrace zařízení BACnet® poskytovaných různými dodavateli třetích stran pomocí komplexních konceptů BBMD (BACnet® Broadcast Message Device). Tohoto cíle bylo dosaženo díky spolupráci a společnému úsilí mezi projektovým týmem, skupinou technické podpory (Technical Support Group, TSG) a centrem technické pomoci (Technical Assistance Centre, TAC).
- Redundantní počítače EBI na platformě Windows s konfigurací RAID-5 pro maximální spolehlivost a dostupnost.
- Integrace mnoha služeb s EBI pomocí protokolu OPC.
Řešení na míru pro budovu terminálu zahrnovalo:
- Přesný přístup CAT IIIB na obou ranvejích 11 a 29.
- Optimální provoz za různých vizuálních podmínek až po RVR (Runway Visual Range) nejméně 50 metrů.
- Zakázkové aplikace osvětlení letiště vhodné pro tropická prostředí, včetně zmírnění dopadu silných bouří a dešťových srážek.
- Široké portfolio nabídek včetně následujících: Přibližovací osvětlení; osvětlení přistávacích a pojezdových drah; zastavovací lišty a výstražná světla před křížením s ranvejí; přesné indikátory sestupové dráhy (PAPI); navigační značky pro pohybovou plochu (MAGS); osvětlené ukazatele směru větru (IWDI); systém kabeláže a rozvodů; regulátory konstantního proudu (CCR).
- Zakázkový systém řízení a monitorování (CMS) AGL a uživatelské rozhraní splňující požadavky zákazníka.
KLÍČOVÉ PŘÍNOSY
Přizpůsobené řešení pro potřeby zákazníka
Celosvětově se jedná o první případ integrace systémů GPU a PCA do IT-BMS pro automatickou fakturaci. Z tohoto systému se také monitorují a spravují informace o parkování letů a dostupnosti stání. Implementace tohoto systému vedla k výraznému zlepšení v podobě rychlé identifikace problémů, lepší údržby služeb mimo IT a snížení nákladů na pracovní sílu. Přizpůsobené řešení poskytlo zákazníkovi bohaté portfolio technické a manažerské dokumentace.
Uživatelské rozhraní systému řízení a monitorování AGL bylo vytvořeno na míru na základě zpětné vazby od zúčastněných stran, včetně správy letiště a indického úřadu pro regulaci civilního letectví DGCA.
Spolehlivé doručení
Vysoká pracovní morálka a procesy společnosti Honeywell vytvořily základ pro jedinečnou strategii realizace projektu, která zajistila jeho úspěšné dokončení v souladu s přísným časovým plánem. Společnost Honeywell hrála aktivní roli už od fáze návrhu.
Ekologičtější
Centralizovaný systém monitorování a řízení společnosti Honeywell pomohl zákazníkovi získat certifikaci Green Building. Energetická opatření jsou výsledkem dobrého plánování a využívání – například přesné časy přistavení a odjezdu letadel umožňují manažerům získat transparentnější data, což pomáhá lépe vypočítat spotřebu energie. Díky individuálnímu osvětlení a řízení systému AGL mohou operátoři flexibilněji zapínat a vypínat obvody, tak jak je to v daném okamžiku potřeba. To pomáhá snižovat náklady a celkovou spotřebu energie, protože se světla používají pouze v době, kdy plní svůj účel.
VÝHODY NA TERMINÁLU 3
Řízení z jednoho bodu
EBI společnosti Honeywell účinně integruje různé technologie a protokoly. Tým zajišťující dodávky poskytoval v průběhu realizace projektu technickou pomoc také dalším subdodavatelům. Úspěšné dokončení tohoto klíčového projektu vedlo zákazníka k úvaze o integraci čtyř nových rozhraní na BMS serverech a jednání o implementaci nového fakturačního systému se blíží ke konci.
Snížení nákladů
Centralizovaný systém umožnil lepší přidělování zdrojů, čímž se snížilo celkové plýtvání nevyužitou pracovní silou.
Větší produktivita
Integrovaný systém umožnil shromažďování dat z různých dotykových bodů prostřednictvím automatizovaných procesů a jejich podporu historickými daty. Problémy by pak bylo možné řešit snadněji a rychleji.
VÝHODY NA LETIŠTNÍ PLOŠE
Lepší viditelnost a kontrola
Zakázková implementace CMS umožnila lepší vzdálené monitorování a diagnostiku poruch, takže potenciální incidenty bylo možné efektivněji identifikovat a napravit.
Dlouhodobý servisní partner
Nepřetržité monitorování usnadňuje preventivní opatření údržby, což vede k lepšímu využití zdrojů. Provozuschopnost dráhy se v současnosti drží nad 99,5 %. Systém AGL tak pomáhá zlepšit řízení letového provozu za všech povětrnostních podmínek. Společnost Honeywell také poskytla školení k pokročilému systému CMS, čímž zajistila dlouhodobou kontinuitu a podporu.
Vyšší bezpečnost
Dodatečné prvky, jako jsou zastavovací lišty a zabezpečené trasy, přispívají ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti letadel při jejich pohybu po ranvejích letiště.
Ve spojení s technologiemi vytvořily silné technické dodavatelské schopnosti a odborné znalosti společnosti Honeywell ideální kombinací, která zákazníkovi nabídla konkurenceschopné finanční a technické řešení.
Vysoká pracovní morálka a procesy společnosti Honeywell vytvořily základ pro jedinečnou strategii realizace projektu, která zajistila jeho úspěšné dokončení v souladu s přísným časovým plánem.