Steigen Sie mit dem Optimizer Unitary Controller auf IP-Steuerung um
Nutzen Sie die Vorteile der IP-konformen Cybersicherheit, der universellen E/As und der bahnbrechenden Twisted-Pair T1L-Technologie, damit Sie HLK-Daten ohne aufwändige und teure Infrastruktur-Upgrades übertragen können.
EINGEBAUTE FLEXIBILITÄT
Die T1L-Technologie ermöglicht die Aufrüstung auf IP, ohne dass das Netzwerk neu verkabelt werden muss. Die kabellose Funktionalität ermöglicht die Montage an Orten, die mit einer Signalverdrahtung nur schwer zu erreichen sind.
EINFACHE INSTALLATION
Montage in Sicherungskästen auf DIN-Schienen oder an Wänden. Die Relais können bis zu 277 VAC und einen hohen Einschaltstrom (100 A) verarbeiten. Vereinfachen Sie den Prozess der Vorkommissionierung mit einer mobilen App.
EINFACHE WARTUNG
Bequeme Nachrüstung für frühere Honeywell-Modelle. Farbcodierte Schraubklemmen zur besseren Identifizierung von Funktion und Platzierung können ohne Lösen von Kabeln ausgetauscht werden.
Kontaktieren Sie uns