Entwicklungstools
„Wire & Check“-Mobilanwendung
„Wire & Check“-Mobilanwendung, um Beschaltung und Punkt-zu-Punkt-Verbindung von BMS-Controllern durchzuführen
IOS App Store
Google Play Store
Merkmale & Vorteile :
- Tragbar und frühzeitiger Check-out
- Erleichtert den Zugriff auf und die gemeinsame Nutzung von E/A-Konfigurationen über intelligente Geräte (Telefone oder Tablets).
- Befähigt Techniker, unabhängig Beschaltung und Punkt-Check-out durchzuführen, wodurch der Bedarf an Unterstützung durch den BMS-Ingenieur vor Ort entfällt.
- Nutzt die BLE-Technologie, um E/A-Konfigurationen in leere Steuerungen zu übertragen, wodurch vorprogrammierte Geräte oder das Netzwerk vor Ort überflüssig werden.
- Unterstützt die Inbetriebnahme durch mehrere Benutzer
- Automatische Meldungen
- Ersetzt Schaltpläne und manuelle Berichte auf Papier durch digitale automatische Berichte.
- Bietet In-App-Live-Punktwertablesungen, Testergebnisse und Remote-Berichte über den Check-out-Fortschritt und -Status.
- Genaue Projektverfolgung
- Bietet Echtzeit-Transparenz über den Projektfortschritt für ein verbessertes Projektmanagement.
- CE