Easyclick - ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen
Mit dem Funksystem PEHA Easyclick von Honeywell ergeben sich durch die leitungs- und batterielose Installation ungeahnte Möglichkeiten. Die wartungsfreien Sender werden nur auf die Wand geklebt - wo immer Sie wollen. So steuern Sie Licht, Heizung, Jalousien oder Rollläden einfach per Funk.
Büro- und Zweckbauten
Wunsch: Easyclick in Büro - und Zweckbauten
- System für Licht-, Jalousie- und Raumtemperatursteuerung
- Energieeffizient, wartungsfrei, erweiterbar und flexibel bei Raumnutzungsänderungen
- Kompatibilität mit anderen Gebäudeautomationssystemen
Die Lösung: Wandtaster und Unterputzempfänger
- Die Funktionen der Empfänger können individuell eingestellt werden
- Die leitungslosen Wandtaster werden nur geklebt - großer Installationsvorteil!
- Die batterielosen Sender sind komplett wartungsfrei
- Kompatibel zu vielen Gebäudeautomationen mit EnOcean-Schnittstelle
Hotelgebäude
Wunsch: Eayclick in Hotelgebäuden
- Montage von Sendern im Bad
- Intelligente Heizungssteuerung durch Integration von Fensterkontakten
- Energieeinsparung durch Zentral AUS-Funktion dank Hotelcard-Schalter
- Zentrales Monitoring der Raumfunktionen
- Die leitungslosen Wandtaster werden nur geklebt - großer Installationsvorteil! Gestaltungsfreiheit bei der Platzierung der Sender
Die Lösung: Energieoptimierte Kommunikation der Easyclick-Komponenten
- Das Zusammenspiel der Easyclick-Komponenten Fensterkontakt, Hotelcard-Schalter, Raumfühler und Stellantrieb vermeidet Energieverluste
- Die Heizungssteuerung erfolgt über unterschiedliche Prioritäten der im Empfänger verarbeiteten Informationen
- Alle Schaltzustände der elektrischen Verbraucher können visualisiert und überwacht werden
Vorfertigungsgrad rauf. Kosten runter!


Wunsch: Easyclick in Fertighäusern
- Vorverdrahtete Verteilung mit Easyclick REG-Geräten
- Netzfreischaltung
- Zeitabhängige Steuerung
- Lichtszenen
- Fernbedienbar via Internet
- Gruppen- und Zentralfunktionen
- Heizungssteuerung durch Integration von Fensterkontakten
- Anwesenheitsabhängige Lichtsteuerung durch Präsenzmelder
- Intelligenter Handsender
- Visualisierung
Die Lösung: Ideal für den Fertighausbereich
- Die Module werden in einer Verteilung über eine oder mehrere Antennen angesprochen
- Die Verdrahtung erfolgt im Vorfeld, Sender und Empfänger werden ab Werk eingelernt
- Funktaster können später an die gewünschten Stellen geklebt werden
- Ergebnis: komplette Gebäudesystemtechnik, die allen individuellen Kundenwünschen gerecht wird
Mit Easyclick auf der sicheren Seite
Wunsch: Easyclick in Pflegeeinrichtungen
- Maßgeschneiderte Anwendungslösungen, die auf die Bedürfnisse von Personal und Bewohnern in Pflegeeinrichtungen abgestimmt sind
- Einfache Bedienung, sichere Funktion
- Flexible Platzierung der Sender, problemlose Nachrüstung bzw. Erweiterung
Die Lösung: Bedarfsgerechte Funktionszuweisung
- Freie Platzierbarkeit der klebbaren Sender, z.B. in Bettnähe, gibt Sicherheit
- Ob Automatisierung oder Ein-Tast-Bedienung - individuelle Anpassung des Systems
- Per Visualisierung vom Personal überprüfbar
Elektroinstallation ohne lange Leitung
Baubiologisch überzeugend: Emissionsbetrachtungen der verwendeten Funksignale – eine vergleichende Studie des ECOLOG-Instituts: Funk-Wandsender können die Elektrosmog- Belastung in Wohnung und Büro reduzieren. Dabei haben die Funk-Wandsender eine rund 100-mal geringere Hochfrequenzemission als konventionelle Lichtschalter. Zudem werden niederfrequente Wechselfelder deutlich reduziert durch weniger Schaltkabel im Gebäude.
Anwendungsbeispiele
Mit nur einem 2-Kanal-Wandsender können zwei Verbraucher unabhängig voneinander über einen 2-Kanal-UP-Empfänger Easycklickpro geschaltet werden. Dabei schaltet jede Taste einen Verbraucher EIN/AUS/EIN.
Verwendete Komponenten
- Easyclick 2-Kanal Wandsender
20.450.xx FU-BLS - Easyclickpro UP-Empfänger 2-Kanal
452 FU-EBI o.T.
Das Tastenpaar eines 2-Kanal-Wandsenders führt die gleiche Funktion aus, so kann unverwechselbar über einen 1-Kanal-Baldachin-Empfänger Easycklickpro in einer Leuchte mit beiden Tasten EIN/AUS/EIN geschaltet werden.
Verwendete Komponenten
- Easyclick-2-Kanal-Wandsender
20.450.xx FU-BLS - Easyclickpro-Baldachin-Empfänger 1-Kanal
451 FU-BEBI
Das bedeutet noch mehr Komfort und Sicherheit, denn mit dem Easycklickpro-Komfort-Handsender werden nach individuell wählbaren Schaltzeiten über Easyclickpro-Empfänger automatisch Lichter geschaltet oder Rollladen gesteuert. Auch manuelle Bedienung am Easycklickpro-Komfort-Handsender ist möglich und intelligente Zusatzfunktionen wie Party-, Urlaubs- und Feiertagsfunktion sind einfach für jeden Funk-Kanal per Tastendruck einstellbar. Für die lokale Rollladensteuerung wird ein Easyclick-Wandsender genutzt. Aussperrschutz für Terrassentür mit Fensterkontakt.
Verwendete Komponenten
- Easyclickpro-Komfort-Handsender
450 FU-HS 128 - Easyclickpro-UP-Empfänger 1-Kanal
451 FU-EBI o.T. - Zwischenstecker-Empfänger Easyclickpro
4511 FU-EBIM ST - Easyclickpro-UP-JR-Empfänger 2-Kanal
452 FU-EBI JR o.T. - Easyclick-2-Kanal-Wandsender
20.450.xx FU-BLS JR - Easyclick-Fensterkontakt
450 FU FK
Dazu wird der Ausschalter durch einen Easycklickpro- UP-Empfänger mit Tragplatte ersetzt und ein Tastaufsatz aufgesteckt. So bleibt die bekannte Schaltstelle erhalten und behält ihre Funktion. Nach Abnehmen des Tastaufsatzes vom Easycklickpro-UP-Empfänger sind die Funktionen und Parameter aufgrund der guten Zugänglichkeit leicht veränderbar. Zusätzliche Schaltstellen bieten dann Easyclick- Wandsender, die an den Empfänger angelernt wurden und einfach an die Wand geklebt werden.
Verwendete Komponenten
- Easyclickpro-UP-Empfänger mit Tragplatte
451 FU-EBI UP o.A. - Tastaufsatz 1-fach xx.420.xx
- Easyclick-2-Kanal-Wandsender
20.450.xx FU-BLS
Mit einem 4-Kanal-Wandsender können bis zu vier Beleuchtungssituationen abgerufen werden. Dazu werden zunächst die UP-Empfänger Easycklickpro individuell durch die dazu gehörigen Wandsender in die gewünschte Stellung gebracht. Diese Beleuchtungssituation wird nun mit einer der vorgesehenen Tasten am 4-Kanal-Wandsender gespeichert. Sinnvolle Beleuchtungssituationen sind Fernsehen, Lesen, Essen, Besuch, Laufwege und viele andere. Es können auch die Rollladen- Empfängerfunktionen AUF/AB mit einbezogen werden. Die Beleuchtungssituationen lassen sich selbstverständlich jederzeit den geänderten Wünschen anpassen.
Verwendete Komponenten
- Easyclick-2-Kanal-Wandsender
20.450.xx FU-BLS (für die lokale Betätigung) - Easyclick-4-Kanal-Wandsender
20.455.xx FU-BLS
(für vier Beleuchtungssituationen) - Easyclickpro-UP-Empfänger 1-Kanal
451 FU-EBI o.T. - Easyclickpro-Zwischenstecker-Empfänger
4511 FU-EBIM ST - Easyclickpro-Baldachin-Empfänger 1-Kanal
451 FU-BEBI - Tastaufsatz 2-fach xx.425.xx
- Easyclickpro-UP-JR-Empfänger
mit Tragplatte
452 FU-EBI JR UP o.A.
Bedeutet noch mehr Sicherheit, denn bevor das Licht ausschaltet, wird dies durch ein kurzes Blinken signalisiert. Bei Bedarf kann rechtzeitig wieder ein Wandsender betätigt werden. Die Wandsender können nach den wirklichen Bedürfnissen platziert werden, auch dort, wo ein Schalter schon lange gewünscht wurde, um z.B. das Durchqueren von Dunkelzonen zu verringern.
Verwendete Komponenten
- Easyclick-2-Kanal-Wandsender
20.450.xx FU-BLS - alternativ mit nachleuchtendem Rahmen
20.450.56 - Easyclickpro-UP-Empfänger 1-Kanal
451 FU-EBI o.T.
Mit einem 2-Kanal-Wandsender wird das Licht über einen 2-Kanal-UP-Empfänger Easycklickpro eingeschaltet, nach ca. 3 Minuten wird der Lüfter zugeschaltet. Dieser schaltet nach eingestellter Zeit wieder automatisch AUS, sobald das Licht ausgeschaltet wird.
Verwendete Komponenten
- Easyclick-2-Kanal-Wandsender
20.450.xx FU-BLS - Easyclickpro-UP-Empfänger 2-Kanal
452 FU-EBI o.T. (für Licht und Lüfter)
Zwei 2-Kanal-Wandsender können zwei Rollladen über zwei UP-JR-Empfänger Easycklickpro einzeln steuern, mit einem zusätzlichen 2-Kanal-Wandsender lassen sich diese auch zentral schalten. Diese Steuerflexibilität ist jederzeit veränderbar und erweiterbar.
Verwendete Komponenten
- Easyclick-2-Kanal-Wandsender
20.450.xx FU-BLS JR
(für die lokale Bedienung) - Easyclick-2-Kanal-Wandsender
20.450.xx FU-BLS JR
(für die zentrale Bedienung) - Easyclickpro-UP-JR-Empfänger 2-Kanal
452 FU-EBI JR o.T.
Ein batterieloser 4-Kanal-Handsender schaltet mit einer Taste jeweils eine Steh- oder Tischleuchte mit Easycklickpro-Zwischenstecker-Empfänger. Diese sind leicht zu programmieren, wobei mit zusätzlichen Sendern weitere Funktionen – wie automatisches Ausschalten nach einer wählbaren Zeit – erfolgen können. Selbstverständlich können die Mini-Handsender auch in die anderen Situationsbeispiele mit einbezogen werden.
Verwendete Komponenten
- Easyclick-Mini-Handsender, 4-Kanal
450 FU HS 4 - Easyclickpro Zwischenstecker-Empfänger
4511 FU-EBIM ST - Easyclick-2-Kanal-Wandsender
20.450.xx FU-BLS
Easyclick-Komfort-Handsender
- Einzelsteuerung
- Gruppensteuerung
- Dimmen einzeln und in Gruppen
- Lichtszenen
- Zentral EIN/AUS
- Zeitabhängige Lichtsteuerung
Jalousie- und Rollladensteuerung
- Einzelsteuerung
- Gruppensteuerung
- Zentral AUF/AB
- Lamellenverstellung
- Rollladen-Positionen für Lichtszenen
- Zeitabhängige Jalousie- und Rollladensteuerung
Raumtemperatursteuerung mit Easyclick
- Intelligentes Zusammenspiel von zeit- und sensorgesteuerter Automation für optimale Temperaturregelung
- Einzelraumsteuerung
- Wohnungssteuerung
- Einbindung von Fensterkontakten und Funk-Fenstergriffen
- Zeitabhängige Steuerung
- Zentrale Steuerung der Funkstellantriebe durch Easyclick REG-Module