/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Ein neues Funkzeitalter hat begonnen

    Sie haben die Wahl zwischen dem neuen bidirektionalen Unterputz-Empfänger ohne Energiemessung oder dem neuen bidirektionalen Unterputz-/Zwischenstecker-Empfänger mit Energiemessung. Somit erhalten Sie noch mehr Flexibilität, Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit rund um Ihr Haus!

    Die bidirektionalen Easyclick-Unterputz-/Zwischenstecker-Empfänger empfangen nicht nur Funk-Signale, sondern senden bei jeder Zustandsänderung ihren Status zurück. Real-Schaltzustände AN/AUS können so auf dem Easyclick-Komfort-Handsender visualisiert werden. Zusätzlich zu den bidirektionalen Funktionen bieten die Easyclick-Empfänger-Varianten mit integrierter Energiemessung die Erfassung von Energiewerten des angeschlossenen Verbrauchers.

    Easyclick als modulares Funksystem

    Anders als bei der dezentralen Installation mit einzelnen Unterputzmodulen werden bei dieser zentralen Installation mit Easyclick-Modulen Empfangsantennen in den einzelnen Etagen platziert, welche die Funksignale der Sender via Busleitung an die Easyclick-Module in der Verteilung weiterleiten. Von dort werden dann die Verbraucher angesteuert.

    • Bis zu 50% Zeitersparnis gegenüber einer verdrahteten Installation
    • Kein Repeater notwendig - Sichere Funktion durch neues Antennen-System
    • Sofort funktionsbereit per Tastendruck
    • "Plus"-Funktionen einfach einstellbar

     

     

    Easyclick-Komfort-Handsender (bidirektional)

    Der Easyclick-Komfort-Handsender ist eine bedienfreundliche Fernbedienung für Easyclick-Empfänger sowie auch für alle anderen auf EnOcean-Technologie basierende Empfänger. Sie halten damit eine komplette Gebäudesteuerung in der Hand.

     

     

    Regelmäßig wiederkehrende Vorgänge können Sie mit 32 programmierbaren Zeitschaltuhren individuell zu jedem Wochentag automatisieren. Das bietet Ihnen mehr Sicherheit, mehr Energieeinsparung und mehr Zeit für andere Dinge!
    Anwendungsbereiche
    • Schalten
    • Dimmen
    • Jalousie/Rollladen/Markise
    • Multi-Funktionsbefehl
    • Zeitschaltuhr
    • Servicefunktionen
    Merkmale und Vorteile
    • Rückmeldung der Empfänger: Bei jeder Zustandsänderung wird ein Funksignal gesendet
    • Smart Submetering: Easyclick-Empfänger mit integrierter Energiemessung ermöglichen die Erfassung des Energieverbrauchs des angeschlossenen Verbrauchers
    • Kostenersparnis bei vergrößerten Funkreichweiten: Bereits integrierte Repeater-Funktionen in den Empfängern sind nach Bedarf zuschaltbar (1-Level und 2-Level)
    • Geringer Eigenstromverbrauch (< 0,5 W) durch optimiertes Netzteil und bistabile Relais
    • Kompatibilität: Durch die Nutzung der neuen EnOcean-Standardprotokolle (EEP) sind die Empfänger zukunfts- und investitionssicher
    • Mehr Komfort und Energieeffizienz: Eine Vielzahl von Funktionen und Parameter sind z. B. für die Schalt-Empfänger wählbar: 2-Tasten-Standardfunktion, 1-Tastenfunktion, Tasterfolger, Treppenhausfunktionen mit wählbaren Abschaltzeiten und AUS-Vorwarnung, automatisch AUS nach wählbaren Zeiten, Lüfterfunktion mit verzögertem EIN und automatischer Abschaltung, vier Lichtszenen, Fensterkontakte, Fenstergriffe, Bewegungsmelder und Helligkeitssensor
    • Für jeden eingelernten Sender kann individuell eine Funktion gewählt werden
    • Einfache Senderzuordnung beim Anlernen von z. B. Fensterkontakten, Fenstergriffen und Bewegungsmeldern sind bereits in der entsprechenden Funktion/Parameter zugeordnet
    • Produktsicherheit: Alle Easyclick-Empfänger sind gemäß PEHA-Standard KEMA zertifiziert

    QUALITÄT UND DESIGN FÜR JEDE ANWENDUNG

    Honeywell Electrical Products steht Ihnen als professioneller Partner zur Seite, wenn es darum geht sich den anspruchsvollen und vielseitigen Aufgaben bei der Elektroinstallation zu stellen