-
Ressourcen
Ressourcen
-
Unternehmen
Sie benötigen Beratung, Service oder Informationen? Hier finden Sie die Verkaufsgebiete in Deutschland
-
Zum Newsletter anmelden
Abbonieren Sie den Honeywell Electrical Products Newsletter, um regelmäßig über die neusten Honeywell-Innovationen, Präsentationen neuer und interessanter Honeywell-Produkte informiert zu werden
-
Downloads
Laden Sie unsere aktuellen Kataloge und Prospekte kostenlos im PDF-Format herunter.
-
Vertretungen Weltweit
Suchen Sie eine Honeywell Electrical Products Vertretung im Ausland? Dann wählen Sie bitte das entsprechende Land aus
-
Ausschreibungstexte
Unsere Ausschreibungstexte und weitere Daten können Sie direkt auf Ausschreiben.de herunter laden
-
Unternehmen
Sie durchsuchen den Produktkatalog für
Sie sehen sich die Übersicht und die Ressourcen für an
GEFÄHRLICHE KEIMÜBERTRAGUNG EFFIZIENT REDUZIEREN
Reduzieren Sie potenzielle Infektionen und die daraus folgenden Opportunitätskosten oder Gebäudeschließungen hervorgerufen durch Keimverschleppung. Die PEHA Healthy Power Elektroinstallations-Produkte von Honeywell sind die Lösung
WAS SIND DIE GEFAHREN?
Ebenso wie Türklinken stellen auch Lichtschalter eine potenzielle Quelle für Keime wie Bakterien und Viren dar. Gerade in hochfrequentierten und sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Altenheimen, Kindertagesstätten, Schulen, Universitäten, öffentlichen Gebäuden und Büros werden Schalter täglich von vielen verschiedenen Personen betätigt. Das Potenzial zur Verbreitung von Keimen durch Oberflächenkontakte, über mechanische Schalter, kann dadurch besonders hoch sein. Die Folgen können hohe Zusatzkosten sein oder gar eine Schließung des Gebäudes.
WIR BIETEN LÖSUNGEN.
Antibakterielle und antivirale Oberflächen, reinigungsmittelbeständige Materialien und eine berührungslose Bedienung – wir bieten Ihnen gleich mehrere Wege, den Kampf gegen Keime aufzunehmen.
Schritt 1: Kontaktieren Sie uns
Benutzen Sie das Kontaktformular
Schritt 2: Lassen Sie Ihr Projekt bewerten
Wir Analysieren Ihr Projekt und bieten Ihnen die dafür am besten geeigneten Produkte an
Schritt 3: Schaffen Sie eine sichere Umgebung für Gäste, Bewohner und Patienten
Und reduzieren sie vorab mögliche Zusatzkosten oder Gefahr für Leib und Leben
Video
Antibakterielle und Antivirale Oberfläche
Das PEHA STANDARD-Schalterprogramm von Honeywell hat nachweislich antibakterielle und antivirale Eigenschaften. Bei dem aufwändigen Verfahren des ISO 22196:2011 Tests wurden die im medizinischen Bereich gängigsten Formen von Bakterien und Viren als Testorganismen zugrunde gelegt. Die Abtötungsrate dieser Organismen auf PEHA STANDARD beträgt > 99,99%.
Das STANDARD-Schalterprogramm wird mit UREA Duroplast gefertigt. Diese spezielle Form von Duroplast-Material gepaart mit unseren hochglanzpolierten und verchromten Werkzeugen sowie unserer jahrelangen Expertise auf diesem Gebiet sorgt für eine exzellente Oberfläche mit antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften.
Reinigungsmittelbeständige Produkte
In speziellen Bereichen besteht ein besonderes Interesse, Keime, Bakterien und Viren binnen kurzer Zeit restlos zu entfernen. Dort werden Reinigungsmittel eingesetzt, die sehr aggressiv auf vielerlei Materialien wirken. Normale Steckdosen- und Schalterabdeckungen würden in nur wenigen Wochen durch die Einwirkung der Reinigungsmittel brechen. PEHA Krankenhausinstallations-Produkte von Honeywell gibt es in Varianten aus Duroplast (STANDARD-Programm) oder Polyamid (COMPACTA-Programm). Dies ermöglicht den dauerhaften Einsatz von chemischen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
Berührungslose Bedienung
„No touch – no virus.“ Eine kontaktbedingte Übertragung von Keimen wird durch den Einsatz dieser Produktgruppe komplett vermieden. Die Vorteile einer berührungslosen Bedienung liegen sprichwörtlich auf der Hand: Eine kontaktbedingte Übertragung von Keimen über Schalter usw. wird zu 100 % vermieden. Dieses „No touch – no virus“-Prinzip stellt in der Elektroinstallation die höchstmögliche Schutzstufe gegen Viren und Bakterien dar.
Sprechen Sie mit einem Honeywell Experten
Füllen Sie das Formular aus, damit sich einer unserer Experten mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihre speziellen Anforderungen zu besprechen.
Copyright © 2026 Honeywell International Inc.