Reduzieren Sie Installationszeit und -kosten. Erhöhen Sie die Flexibilität.
Socketline ist ein komplett vorkonfektioniertes System für die Installation in Hohlwänden. Die Verwendung von Wieland- oder WAGO Steckverbindern sorgt für eine garantiert fehlerfreie Installation. Dies reduziert die Installationszeit um bis zu 70 % und die Gesamtkosten um bis zu 35%. Durch das plug-and-play System ist Socketline überaus flexibel und kann einfach wieder ausgetauscht- und sogar wiederverwendet werden. Gerade in einer Zeit mit hohem Fachkräftemangel ist Socketline das ideale System für Projekte mit sich wiederholenden Raumstrukturen.
Schritt 1: Kontaktieren Sie uns
Socketline ist einfach. So ist es, Ihr Socketline-Projekt zu starten. Nutzen Sie einfach dieses Kontaktformular.
Schritt 2: Lassen Sie Ihr Projekt bewerten
Wir analysieren Ihr Projekt und bieten Ihnen die notwendigen Produkte maßgeschneidert an
Schritt 3: Finalisieren Sie Ihr Projekt und sparen Sie Zeit und Geld
Wir helfen Ihnen, das Projekt kosten- und zeiteffektiv zu realisieren
Sehen Sie sich an, wie einfach es ist, Socketline zu installieren.
Ihre Vorteile mit Socketline
- Setzen Sie Ihr Fachpersonal da ein, wo es wirklich notwendig ist (Socketline kann auch von elektrisch nicht unterwiesenen Kräften installiert werden)
- Planen und kalkulieren Sie Projekte effizienter und verlässlicher
- Installieren Sie flexibel und binnen kurzer Zeit
- Sparen Sie bis zu 35% Gesamtkosten ein
- Reduzieren Sie kostspielige und ressourcenintensive Nacharbeiten durch verpolungssichere Stecker
- Nachhaltig durch Wiederverwendbarkeit
QUALITÄT UND DESIGN FÜR JEDE ANWENDUNG
Honeywell Electrical Products steht Ihnen als professioneller Partner zur Seite, wenn es darum geht sich den anspruchsvollen und vielseitigen Aufgaben bei der Elektroinstallation zu stellen.
Sprechen Sie mit einem Honeywell Experten
Füllen Sie das Formular aus, damit sich einer unserer Experten mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihre speziellen Anforderungen zu besprechen.