/content/hbtbt/es/es/search-results.html
BA-BMS-EMEA-Optimizer-Supervisor-Hero-2880x1440_overlay.jpg
BA-BMS-EMEA-Optimizer-Supervisor-Hero-2880x1440_overlay.jpg

Afronte hoy el futuro

Basado en Niagara Framework

Honeywell Optimizer Supervisor es una plataforma abierta que ayuda a sus edificios a resolver los desafíos futuros. La alternativa auténticamente abierta: aproveche al máximo las ventajas del Internet de las cosas con la gama de funciones de Honeywell Optimizer Supervisor para asignar tareas de control y gestión a Honeywell Optimizer Workbench.

Honeywell Optimizer Supervisor de un vistazo

Marco Framework abierto

La solución completa para edificios e infraestructuras: este sistema abierto es modular y escalable, permite una ingeniería rápida y sencilla, y está optimizado para controladores Honeywell.

Plataforma de vanguardia

Es compatible con los últimos sistemas operativos de Microsoft, y ofrece seguridad en Internet e ingeniería basada en navegador con compatibilidad total con HTML5.

Amplia gama de protocolos de comunicación

Satisface sus necesidades de protocolos de comunicación, incluidos IoT/comunicación en la nube, y protocolos estándar y patentados.

Mayor seguridad

Ofrece protección con normas de seguridad reconocidas, un panel de ciberseguridad y mucho más.

Adecuación para grandes proyectos

Funcionamiento fluido durante grandes proyectos: permite la externalización de alarmas y tendencias, la conexión en cascada de varios supervisores y mucho más.

Ingeniería basada en una única herramienta

Brinda integración impecable y flujo de datos desde la sala, y automatización hasta el supervisor y la nube.

Qué puede hacer por usted Honeywell Optimizer Supervisor

Menú avanzado

Proporciona una plantilla de página de inicio HTML5 totalmente personalizable que resulta fácil de instalar, admite anidamiento en 4 niveles y se puede integrar en un proyecto existente.

IoT / conectividad en la nube

Ofrece conectividad MQTT para el intercambio de datos de máquina a máquina y/o IoT; Cliente HTTP para el intercambio de datos con todos los datos de páginas web, y JSON-Toolkit para simplificar la configuración de la comunicación con IoT, bases de datos, servicios en la nube y aplicaciones de terceros.

Easy Database Manager

Facilita la gestión de licencias con la eliminación automática de los puntos de datos no utilizados y la visualización de puntos de usuario para calcular la licencia de cliente final requerida.

Ingeniería basada en navegador (HTML5)

Permite ingeniería basada en navegador compatible con la externalización de programas a una nube, mejora la flexibilidad y reduce el despliegue in situ.

Funciones de análisis

Proporciona funciones de análisis completas con informes rápidos mediante algoritmos definidos y detección de problemas.

Documentación de proyectos

Sencilla herramienta de impresión que documenta los proyectos en unos pocos clics y ahorra tiempo y costes.

Integración de vídeo y cámara

Proporciona un sistema común de gestión de vídeo para integrar dispositivos y protocolos de distintos fabricantes.

Panel de ciberseguridad

Descripción general centralizada y gestionable de la seguridad de toda la infraestructura de red.

Vista de lista de puntos

Proporciona una vista estructurada automática del conjunto del sistema sin necesidad de ingeniería.

Vista de puntos CBus

Vista basada en HTML5 con acceso claro a todas las propiedades de los puntos de datos, incluido «Alarm View Hyperlink».

Gráficos mejorados

Crea gráficos locales reutilizables basados en etiquetas que cumplen las últimas especificaciones de diseño de edificios.

“EverRun” Redundancy: high availability and redundancy

EverRun makes the Honeywell Optimizer Supervisor redundant with easy-to-manage software.

Pruebe la demostración y compruébelo usted mismo

¿Listo para explorar nuestro Supervisor? Sumérjase ahora en una demostración en directo, sin necesidad de registrarse.