Pase al control IP con el controlador unitario Optimizer
Aproveche las ventajas de la ciberseguridad de grado IP, las E/S universales y la innovadora tecnología de par trenzado T1L, para poder transferir datos HVAC sin interrupciones y sin costosas actualizaciones de infraestructura.
FLEXIBILIDAD INTEGRADA
La tecnología T1L permite la actualización a IP sin tener que recablear la red. La funcionalidad inalámbrica permite el montaje en espacios a los que no se puede llegar con el cableado de señal.
FÁCIL DE INSTALAR
Montaje en cajas de fusibles sobre carriles DIN o en paredes. Relés que pueden soportar hasta 277 V de CA y una elevada corriente de irrupción (100 A). Agilice el proceso previo a la puesta en servicio con una aplicación móvil.
FÁCIL MANTENIMIENTO
Cómodo reequipamiento para modelos anteriores de Honeywell. Los terminales de tornillo codificados por colores ayudan a identificar mejor la función y su colocación, y permiten un intercambio sin tener que desconectar los cables.
Póngase en contacto con nosotros