Passez au contrôle IP grâce au régulateur de zone Optimizer Unitary
Profitez d’une cybersécurité de qualité IP, d’E/S universelles, et d’une technologie T1L à paire torsadée révolutionnaire, afin de transférer les données CVC sans avoir à effectuer de mises à jour onéreuses et gênantes pour vos infrastructures.
FLEXIBILITÉ INTÉGRÉE
La technologie T1L permet une mise à niveau vers l’IP sans devoir recâbler le réseau. Grâce à la fonction sans fil, l’installation peut se faire dans des espaces parfois difficiles à atteindre sans câblage.
FACILITÉ D’INSTALLATION
Montage dans des boîtes à fusibles sur des rails DIN ou au mur. Des relais pouvant gérer jusqu’à 277 VCA et un courant d’appel élevé (100 A). Processus de pré-commissioning simplifié grâce à l’application mobile.
MAINTENANCE AISÉE
Mise à niveau pratique pour les anciens modèles Honeywell. Terminaux à vis de couleur pour mieux identifier la fonction ; possibilité de changer la localisation sans déconnecter les câbles.
Contact Us