Un edificio sano = un bel sospiro di sollievo.
Introdurre nell’edificio aria esterna pulita può ridurre il ricircolo dell’aria contaminata. Ma una struttura sana dipende anche dalla qualità dei tuoi sistemi di filtrazione, umidità, ventilazione, temperatura e pressione. Possiamo aiutarti anche in questo campo.
Rimani al passo con gli ultimi prodotti, le soluzioni e le tendenze più recenti.
Prodotti
Le particelle presenti nell’aria devono essere riportate a terra:
noi abbiamo la tecnologia di filtrazione che ti permette di completare questa operazione con successo. Sia che si tratti di batteri, pollini, inquinanti o di altre sostanze contaminanti:
adesso hai lo strumento giusto per metterli al tappeto.
La nostra opzione EAC + UV-C contribuisce a migliorare la qualità dell’aria in due modi: l’EAC trattiene le particelle, quindi la luce UV elimina qualsiasi patogeno al loro interno.
Rimuovi fumo, polvere, polline e forfora prima che si depositino sugli occupanti del tuo edificio.
I nostri depuratori dell’aria usano filtri ad alta efficienza per rimuovere il particolato che può scatenare allergie o attacchi d’asma. Alcuni eliminano persino gli odori.
Uno a zero per l’aria sana.
La nostra opzione EAC + UV-C contribuisce a migliorare la qualità dell’aria in due modi: l’EAC trattiene le particelle, quindi la luce UV elimina qualsiasi patogeno al loro interno.
Alle sostanze contaminanti presenti sulle bobine HVAC non piace la luce UV-C,
per questo motivo la usiamo anche nella maggior parte delle unità ventilconvettore per spazi ristretti e nei condizionatori d’aria compatti in commercio.
Puliamo la tua aria con uno strumento molto avanzato. I dati.
Per pulire l’aria in modo automatico, dobbiamo disporre di dati accurati sulla sua qualità: li estrapoliamo con l’aiuto della nostra gamma versatile di sensori di qualità dell’aria interna.
L’aria esterna può abbassare le temperature interne, e i costi di raffreddamento del 40%.
Il nostro sistema JADETM raffredda un edificio in modo naturale sfruttando l’aria esterna. Qualcuno ha osservato una riduzione del raffreddamento meccanico del 40% rispetto ai nostri economizzatori legacy.
Disporre di sensori di pressione sicuri significa gestire un edificio con meno preoccupazioni.
I nostri sensori misurano in modo affidabile la pressione estremamente bassa, la pressione differenziale della pompa e gli intervalli di pressione in entrata fino a 1.000 psi.
Se il flusso d’aria, la temperatura e la pressione sono valori critici per la tua struttura, consigliamo le nostre valvole Venturi.
Se invece sono la salute e la flessibilità ad avere la priorità, come nelle strutture sanitarie, puoi contare sulle valvole Venturi di Phoenix Controls.
Puliamo la tua aria con uno strumento molto avanzato. I dati.
Per pulire l’aria in modo automatico, dobbiamo disporre di dati accurati sulla sua qualità: li estrapoliamo con l’aiuto della nostra gamma versatile di sensori di qualità dell’aria interna.
Niagara N4
WEBs N4 è un framework totalmente gratuito che ti aiuta a sfruttare appieno l’IoT. Assegna un numero maggiore di attività di controllo e gestione ai dispositivi edge intelligenti.
C’è un motivo per cui offriamo il termostato numero uno. In realtà, più di uno.
Forse è la facilità di utilizzo. La precisione. O le sue caratteristiche estetiche. Per queste ad altre ragioni sempre più persone si affidano ai prodotti Honeywell.
Moduli a parete installabili con solo due cavi. O addrittura senza.
I moduli Zio sono dotati della tecnologia più recente, hanno una precisione millimetrica e si installano con due cavi. I nostri moduli wireless consentono di risparmiare ancora più tempo.
Costruiamo termoregolatori da remoto che godono di un’ottima reputazione.
I nostri termoregolatori ON/OFF sono famosi per la loro affidabilità nelle applicazioni che richiedono precisione e prestazioni a lungo termine.
Contenuti correlati
Hai altre domande? Sentiti libero di approfondire.
Edifici sani: la domanda è destinata a crescere, e noi ti aiuteremo a soddisfarla.
Al momento di fare ritorno nelle aziende, tutti vogliono avere la certezza che il proprio edificio sia sano. E tutto inizia dalla qualità dell’aria.
La salute di un edificio inizia dalla sua aria.
Scopri cosa sta facendo Honeywell per migliorare la qualità dell’aria interna di edifici commerciali, scuole e ospedali.
L’aggiornamento dello standard ANSI rende la vita più facile a progettisti e professionisti.
Lo standard ANSI 62.1, aggiornato di recente, semplifica i calcoli e migliora le opzioni a disposizione di progettisti e professionisti.
Parla con un esperto di edifici sani.