Tecnologia UV-C per edifici più salubri
Disinfezione delle bobine UV-C
Disinfezione delle bobine UV-C
Salvaguarda le tue risorse più importanti e mantenere un edificio sano ed efficiente dal punto di vista energetico con trattamenti di disinfezione delle superfici delle bobine UV-C personalizzati per le vostre applicazioni
La soluzione di disinfezione definitiva per il tuo edificio
La luce UV-C nelle bobine HVAC può aiutare a disattivare i contaminanti biologici che crescono sulle bobine di raffreddamento e contribuire a mitigare la diffusione nell'edificio. Le luci UV-C forniscono bobine più pulite per contribuire a migliorare l'efficienza energetica per un migliore trasferimento del calore della bobina.
Filtrazione e disinfezione
Disinfezione
La disinfezione delle superfici interne al condotto è efficace nel mantenere pulite le serpentine di raffreddamento, le vaschette di scarico e altre superfici bagnate e non diffondere particelle o agenti patogeni in tutto l'edificio.
Riduci al minimo le interruzioni del lavoro
Siamo in grado di lavorare con la maggior parte dei marchi hardware e tecnologici che hai attualmente o prevedi di acquistare, contribuendo a ridurre al minimo i costi e le interruzioni del lavoro.
Opzioni versatili
Con più varianti per supportare una vasta gamma di applicazioni e una varietà di dimensioni, il trattamento UV-C è progettato per essere costruito in loco per una varietà di combinazioni di dimensioni e un montaggio preciso.
Migliora l'efficienza
I biofilm come muffe e funghi possono compromettere il flusso d'aria riducendo l'efficienza di trasferimento del calore.Mantenere le bobine più pulite può aiutare a migliorare l'efficienza delle apparecchiature.
Ridurre la pulizia della bobina
La tecnologia UV-C mantiene le bobine quasi completamente prive di muffe o funghi, riducendo la necessità di pulire le bobine e riducendo i costi di manutenzione.
Risparmia energia
La crescita di muffe e funghi può limitare il flusso d'aria e ridurre l'efficienza di trasferimento del calore sulla bobina, con conseguente aumento del consumo di energia e compromissione del flusso d'aria. Mantenendo i componenti più puliti, la tecnologia UV-C aiuta a ridurre i costi energetici.
La soluzione definitiva per la qualità dell'aria
La tecnologia UV-C di Honeywell lavora continuamente per mantenere pulite le bobine, contribuendo al contempo a migliorare la qualità dell'aria nell'edificio e mantenendo l'efficienza delle apparecchiature per un risparmio energetico ottimale. Con molteplici varianti per supportare una vasta gamma di applicazioni e una varietà di dimensioni, dalle grandi bobine montate su condotto ai PTAC, Il trattamento UV-C è progettato per essere costruito in loco per una varietà di combinazioni di dimensioni e un montaggio preciso. Per la massima flessibilità di installazione ed economicità, le lampade UV-C sono montate su una struttura di tubi EMT standard da 1/2 pollice (non inclusi).
Tecnologia della luce UV-C
I kit di lampade per la disinfezione delle bobine UV-C consentono di ottenere tutti i vantaggi dei raggi UV-C germicidi, tra cui la maggior parte delle ventilconvettori con vincoli di spazio e i condizionatori d'aria terminali (PTAC) confezionati trovato sul mercato oggi. Il kit è dotato di una lampada a basso profilo con schermo metallico e magnete di montaggio come mezzo per localizzare la luce UV all'interno di queste unità per un'esposizione ottimale ai raggi UV-C, in particolare dove lo spazio è limitato. Inoltre, i kit di lampade UV-C sono progettati per l'installazione all'interno dei condotti per aiutare a disinfettare le bobine di raffreddamento utilizzando l'irradiazione germicida ultravioletta. Lampade UV-C a bassa manutenzione progettate per una lunga durata operativa.
Contattaci
La disinfezione delle bobine UV-C può fornire una migliore qualità dell'aria per te e i tuoi occupanti.Richiedete ulteriori informazioni per l'offerta UV-C di Honeywell.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc.
Dimensioni massime file
Numero massimo di file superato
Non puoi accedere a questa pagina poiché questo prodotto non è disponibile nel tuo Paese.