Switching accounts will update the product catalog available to you. When switching accounts, your current cart will not move to the new account you select. Your current cart will be available if you log back into this account again.
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
Honeywell biedt wereldwijde ondersteuning en beschikbaarheid voor uw datacenterbehoeften, waaronder risicobeperking, cyberbeveiliging, documentbeheer en rampherstel.
-
Onderwijs
Honeywell helpt scholen bij het verbeteren van veiligheid, energie-efficiëntie, noodsystemen en meer met slimme oplossingen voor gebouwtechnologie die zijn aangepast aan uw campus.
-
Gastvrijheid
De gastvrijheidsproducten en -oplossingen van Honeywell zijn gericht op maatwerk, gemak, veiligheid en beveiliging.
-
Industrieel en Productie
Verlaag de kosten van faciliteiten, verbeter de duurzaamheid en bescherm werknemers beter met de industriële en productietechnologieën van Honeywell voor slimme gebouwen.
-
Commerciële gebouwen
Onze automatiseringssystemen voor commercieel gebouwbeheer kunnen uw klimaatregeling reguleren en integreren met uw brand-, levensveiligheid- en toegangscontrolesystemen op één scherm.
-
Justitie en penitentiaire inrichtingen
Het voorzien van & correctionele faciliteiten en beveiligingsbeheerders van moderne oplossingen en diensten om operationele kosten te helpen verlagen, risico's en incidenten effectiever te beheren en revalidatie van gevangenen mogelijk te maken.
-
Overheid en leger
We hebben overheids- en militaire instanties over de hele wereld geholpen met slimme gebouwoplossingen en technologie.
-
Gezondheidszorg
Honeywell Connected Hospital pakt de meest complexe operationele uitdagingen aan door uw ziekenhuis, uw systemen en uw personeel te verbinden met oplossingen die de veiligheid, het bewustzijn en de prestaties verbeteren.
-
Detailhandel
Optimaliseer een hele operatie, van twee gebouwen tot tweehonderd.
-
Luchthavens
-
Automatiseringsoplossingen
Automatiseringsoplossingen
-
Support
Support
-
Nieuws & Evenementen
Nieuws & Evenementen
-
Gebeurtenissen
Deze HBT-evenementen brengen het nieuwste op het gebied van gebouwtechnologie en trends naar gebruikers over de hele wereld. Beurzen, klantenevenementen, lezingen, HUG, Technology Day en webinars.
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
Helping to Keep your building Healthy
A Healthier Approach to Electrical Specification
As we make our way back indoors, cleanliness and safety will be key factors in reassuring people that a building is safer. Building owners, operators and employers must reassess infrastructure and make the necessary investments to instil confidence amongst staff, customers and other users.
Switches and sockets are some of the most frequently touched surfaces in a building and can provide opportunities for contagions to spread. Choosing products that have anti-bacterial and anti-viral properties, alongside a robust cleaning regime, can help to reduce the risk of infections.
MK OFFERS THE MOST WIDELY TESTED WIRING DEVICES AVAILABLE
Logic Plus and MK Base are manufactured from urea formaldehyde which has inherent antibacterial and antiviral properties within the compound. Thanks to high quality mould tools the products are also scratch- free, minimising surfaces for pathogens to hide, providing another way to help stop the spread of infections. Both ranges have been tested by an independently accredited laboratory to the latest standard ISO 22196:2011.
Logic PlusTM renowned for quality and safety
Tests show kill rates of OVER 99.99% against; Bacteria’s - MRSA, E.Coli, Salmonella, Klebsiella Pneumoniae, Listeria and S.Aureus 6538p - which can be resistant to antibiotics. Virus – Phi-X174
MK Base – perfect for prudent budgets
Tests show kill rates of OVER 99% against; Bacteria’s – MRSA (99.98%), E.Coli (99.99%), Salmonella (99.98%), Klebsiella Pneumoniae (99.78%), Listeria (99.97%)and S.Aureus 6538p - which can be resistant to antibiotics (99.99%). Virus – Phi-X174 (99.99%)
Virus - Phi - X174 - internationally recognised as the standard in anti-viral testing. It’s also one of the smallest known non-enveloped viruses and therefore harder to detect and kill.
MK DELIVERS A COMPLETE SOLUTION
Prestige 3D Antibac Blue - Dado and skirting trunking
A robust, PVCu, three compartment trunking system that contains a bactericide additive that runs throughout the product, meaning no loss of protection if the surface becomes scuffed or scratched. Install with Logic Plus wiring devices, with its inherent antimicrobial properties, for a complete antibacterial solution.
Also tested by an independently accredited laboratory to the latest standard ISO 22196:2011. Results show kill rates of; Bacteria’s E.Coli (99.9%), Klesiella Pneumoniae (>99.9%), S.Aureus 6538p – which can be resistant to antibiotics (99.78%)
Complete and submit the form below to download the MK Antimicrobial flyer and the MK Base brochure.
We’re here to help, let us know if you have a question or a sales enquiry and one of our team will respond shortly.
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
U hebt geen toegang tot deze pagina omdat dit product niet beschikbaar is in uw huidige land. Wijzig de weergave van uw productcatalogus om dit product te bekijken.
Bekijk de productcatalogus voor: