Stroomvoorziening
80Ah voeding/oplader
Voeding/lader levert 12V DC- en 24V DC-uitgangen.
Voeding/lader levert 12V DC en 24V DC-uitgangen. Op het moederbord zijn twee onafhankelijke regelcircuits geïnstalleerd. Het eerste regelcircuit voorziet het bedieningspaneel en de externe gebruikers van stroom. Het tweede regelcircuit dient als lader voor de accumulators. De laadstroom is beperkt tot 3,5 A. De laadspanning van de accumulator wordt bewaakt en aangepast aan de temperatuur met behulp van een NTC-weerstand. Accumulatorcapaciteit tot max. 80Ah
Kenmerken en voordelen:- Voorzien van spanningsregeling met stroombeperking
- Mogelijkheid van stand-by-redundantiewerking met accubewaking
- Bescherming tegen volledige ontlading
- Laadcircuitbewaking
- Herkenning van defecte batterijen
- Accumulatorcapaciteit tot max. 80Ah
- Behuizing van het type ZG 3.1 of groter voor installatie
- VdS
Others
Data Sheet
Catalog
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account