Stroomvoorziening
Modulair besturingssysteem
Het modulaire besturingssysteem van Honeywell is geavanceerde hardware voor toegangscontrole die oplossingen kan bieden voor toepassingen in grote bedrijven. De intelligente controller biedt kracht en flexibiliteit met zijn 32-bits architectuur.
Het Honeywell Modular Control System is geavanceerde hardware architectuur voor toegangscontrole geschikt voor grote bedrijfstoepassingen. De intelligente controller biedt stroom en flexibiliteit door 32-bits architectuur, TCP/IP-verbinding, flashgeheugen, grote lokale kaarthouderdatabase en ondersteuning voor grote lezers en I/O-modules. De intelligent controllers bieden orfline bediening en nemen onafhankelijk van het netwerk or de Pro-Watch-software beslissingen over toegangscontrole. Schaalbaarheid, compatibiliteit en 3 verschillende soorten intelligent controllers bieden eindeloze mogelijkheden voor elke situatie, segment or niche. De PW6K1IC Intelligente controller ondersteunt I/O- en/or reader boards voor controle van interfaces voor alarmingangen, relaisuitgangen en lezers voor toegangsbeheer. Dankzij het modulaire ontwerp is het systeem geschikt voor uiteenlopende toepassingen, terwijl de kosten laag blijven.
Kenmerken en voordelen:- Tot 12 intervallen per tijdzone waarbij elk interval een begintijd, eindtijd en dagtoewijzing is. De dagtoewijzing geeft de dag van de week of vakantiedag aan
- 255 mogelijke vakantieperioden worden gedefinieerd aan de hand van een begindatum en duur
- Automatische berekening van schrikkeljaar en zomertijd
- Ondersteuning voor FIPS (U.S. Government Federal Information Processing Standard)-conforme lange kaartnummers
- Activerings- en deactiveringsdatums per kaart
- Tot 32 toegangsniveaus per kaart of afzonderlijke tijdzones voor verschillende lezers
- Gebruiksmodi zijn onder andere vergrendeld, ontgrendeld, gebouwcode, alleen kaart, kaart en PIN, kaart of PIN en alleen PIN
- Tot acht kaartindelingen per lezer
- Volledige bitstroom van kaart gerapporteerd bij ongeldige gebouwcode of ongeldige kaart
- Antipassbackondersteuning, laatst geopende ruimte, laatst gebruikte lezer en tijd/datum van laatste toegang
- Kan worden geconfigureerd als standaard, ingangsvertragingsvergrendeling, geen vergrendeling bij ingangsvertraging en uitgangsvertraging
- Kan worden geconfigureerd als standaard (voeding om te activeren) of failsafe (voeding wegnemen om te activeren)
Data Sheet
Product Bulletins
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account