Bedieningspanelen
Pro-Watch 7000 intelligente controller
Het toegangscontrolesysteem uit de PW7000-serie is geavanceerde hardware voor toegangscontrole die oplossingen kan bieden voor toepassingen in grote bedrijven.
De Intelligent Controllers bieden kracht en flexibiliteit met een geïntegreerd Linux-OS, verbeterde processor en meer geheugen, evenals geïntegreerde cryptochip voor extra beveiliging van gevoelige gegevens.
De PW Series Intelligente controllers ondersteunen I/O- of lezerkaarten in elke gewenste combinatie voor controle van alarm input points, relaisuitgangen en communicatie met lezers. Dankzij het modulaire ontwerp is het systeem geschikt voor uiteenlopende toepassingen, terwijl de kosten laag blijven.
De PW7K1IC wordt geleverd met 2 geïntegreerde lezerpoorten die meerdere communicatieprotocollen voor lezers ondersteunen, waaronder Wiegand en OSDP (V2) Secure Channel Protocol (SCP). OSDP SCP wordt nu ondersteund door alle intelligente controller- en reader board hardware. I/OPW7000 Series Bedieningspanelen zijn backwards compatible met de PW6000 Series*.
Kenmerken en voordelen:- VEILIG
- Ondersteuning voor meest recente encryptiestandaard met TLS1.2 en OSDP (V2) Secure Channel Protocol
- Ingebouwde cryptogeheugenchip voor de bescherming van gevoelige gegevensVEELZIJDIG
- Achterwaarts compatibel met PW6000*-controllers, lezerprintplaten, I/O-printplaten en behuizingen*
- Ingebouwde ondersteuning voor maximaal 2 lezers (2 deuren) voor PW7K1IC en maximaal 2 lezers (1 deur) voor PW7K1ICECOMPLEET
- Breed scala aan native integraties, waaronder draadloze vergrendelingen
- Uitgebreide aanpassing inclusief Als/Dan- macromogelijkhedenAANPASSELIJK
- Dankzij het modulaire ontwerp kan gemengd gebruik worden gemaakt van controllers en downstreamprintplaten om aan de meest veeleisende eisen van klanten te voldoen
- Flexibele spanningsopties voor PW7K1ICE en PW7K1R1E inclusief PoE en PoE+
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account