Kaarten
MAX-kaart met magneetstrip
MAX-kaartmagneetstrips by Honeywell zijn geavanceerde toegangbeheerfuncties in één geïntegreerd systeem. Het installeren en programmeren van een volledig beveiligingssysteem gaat nu gemakkelijker, sneller en efficiënter.
MAX-kaartmagneetstrips by Honeywell zijn geavanceerde toegangbeheerfuncties in één geïntegreerd systeem. Het installeren en programmeren van een volledig beveiligingssysteem gaat nu gemakkelijker, sneller en efficiënter. Met behulp van de DCM (Door Control Module) kunt u optimaal gebruikmaken van de flexibele toegangsbeheerfunctie. Elke DCM biedt volledig geïntegreerde beveiliging voor maximaal twee deuren. Dankzij het geïntegreerde ontwerp zijn installateurs gemakkelijker in staat een systeem te plannen. Bepaal eerst welke afzonderlijke gebieden (groepen) er moeten worden beschermd. Wijs vervolgens de deuren, detectors en gebruikerssjablonen toe aan elke zone, conform de vereisten.
Kenmerken en voordelen:- Maximaal 64 deuren bestuurbaar
- Geïntegreerde toegangscontrole en inbraakpreventie op basis van zones. Geen toegang voor ingestelde zones. Voorkomt vals alarm
- Toeganggebeurtenislogboek met 1000 vastgelegde gebeurtenissen in het paneel
- Volledig aanpasbase weekschema's voor toegangsbeheer, automatische instellingen en uitgangsfuncties
- Controle van gebruikerstoegang via toegangsjablonen en blokstatus
- Blokken kunnen worden ingeschakeld door op de knop Terugbellen te drukken nadat u de kaart doorhaalt of door de kaart driemaal door te halen
- Aan elke lezer kan een systeembediendeel worden gekoppeld voor besturing van de functie Terugbellen
- Met de evacuatiebesturing kunnen de deuren worden ontgrendeld wanneer er een brandalarm is
- EN50131
- EN50133
Reference Guides
Sales Sheet
Slide Presentations
Brochure
Engineering Specifications
Installation Instructions
Manuals and Guides
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account