Kaarten
OmniClass™ OKP0N 2K2 PVC proximity-kaart
OmniClass™ OKP0N2K2 PVC proximity-kaarten zijn ontworpen om te werken met de OmniClass-lezers. Ze zijn gebouwd op 13,56 MHz-technologie, gebaseerd op RFID en bieden een uitstekend contactloos detectiebereik tot 4,5 inch.
OmniClass™ OKP0N2K2 PVC proximity-kaarten zijn ontworpen voor de OmniClass-lezers. Ze zijn gebaseerd op 13,56 MHz-technologie, RFID-based, en bieden een uitstekend contactloos detectiebereik tot 11,43 cm. Kaarten kunnen aan beide zijden worden bedrukt met behulp van een dye-sublimatie- or thermische transferkaartprinter. Ze kunnen ook van een sleuf worden voorzien aan de korte kant voor een verticale stand (portret).
OmniClass-aanmeldgegevens worden opgeslagen in populaire configuraties. Bestellingen met specifieke, door de klant gekozen locatiecode en kaartnummers zijn mogelijk. Aangepaste kaartbestellingen zijn ook mogelijk. Honeywell helpt bij het maken een eigen verificatie die voldoet aan uw eisen qua esthetiek en anti-vervalsing. Opties tegen vervalsing bestaan uit UV fluorescerende inkt, hologrammen en zakelijke logo's.
Sales Sheet
Brochure
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account