Deurhouders
Deurmagneet
Deurmagneten worden gebruikt voor het openhouden van brandwering (sluisdeuren voor brandbeveiliging, rolpoorten, brandluiken met zelfvergrendelende apparaten). Ze zijn verkrijgbaar met extra stang en zonder ontgrendelingsknop.
Deurmagneten worden gebruikt als openhoudapparaten voor uitsluitingen van brandbeveiliging (sluisdeuren voor brandbeveiliging, rolpoorten, brandluiken met zelfvergrendelende apparaten). De branddeur wordt normaal gesproken opengehouden voor eenvoudige doorgang en toegang door drukke gangen. Deurmagneten zonder ontgrendelingsknoppen zijn verkrijgbaar met klem en installatieplaat. Ze zijn ook verkrijgbaar met een afstandspijp. De deurhouder wordt bediend door een branddetectie- of rookbeschermingsregeleenheid en laat de deur los wanneer de stroom wordt uitgeschakeld en de deurdeur sluit de branddeur snel en automatisch om de verspreiding van brand en rook in het gebouw te voorkomen. Geïntegreerd in het ontwerp is een veerbelaste anti-remanentiepen die zorgt voor nul resterende houdkracht wanneer de magneet spanningsloos wordt gemaakt, waardoor de branddeur sneller kan worden gesloten. Deurhouders zijn uitgerust met een integrale handmatige ontgrendelingsknop, waardoor de deur kan worden gesloten zonder het brandalarm te bedienen.
Kenmerken en voordelen:- Plat ontwerp
- Eenvoudige kabelingang en -uitgang
- Elektronische aansluiting via een terminalklem
- Deurhouders hebben een geïntegreerde ontgrendelingsknop
- De deurhouder kan aan de muur, op de vloer of aan het plafond achter de deur worden gemonteerd
- Deurhoudermagneten worden geleverd met een geschikte houderplaat
- Elektrische IP54-bescherming
- Anti-remanentie-pen
- Geïntegreerde diode voor omgekeerde polariteit en vonkonderdrukking
- Plastic onderdelen bestaan uit Bayblend-materiaal met 30% PA6-glasvezel
- EN1155
- DIN EN14637
Others
- Holding Force
- 400 newton
- Brand
- Esser
Others
- Holding Force
- 400 newton
- Brand
- Esser
- Holding Force : 400 newton
- Brand : Esser
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account