/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Deurhouders

    Elektromagnetische deurhouder

    Elektromagnetische deurhouders zijn een smaakvolle en hoogwaardige oplossing voor gebouwen die bij brand automatische deurontgrendeling vereisen. Beugelmagneten worden gebruikt voor het openhouden van brandwering.

    Overview

    De elektromagnetische deurhouders van Honeywell bieden aantrekkelijke esthetiek en hoge prestaties voor gebouwen die een automatische deurontgrendelingsfunctie vereisen in geval van een brand. Deuropsluitmagneten worden gebruikt als openhoudapparaten voor uitsluitingen van brandbeveiliging (schommeldeuren voor brandbeveiliging, rolpoorten, brandluiken met zelfvergrendelende apparaten). De branddeur wordt normaal gesproken in de open stand gehouden om gemakkelijke doorgang en toegang door drukke gangen enz. mogelijk te maken. De deurhouder wordt bediend door een branddetectie- of rookbeschermingsregeleenheid en laat de deur los wanneer de stroom wordt uitgeschakeld en de deurdeur sluit de branddeur snel en automatisch om de verspreiding van brand en rook in het gebouw te voorkomen.

    Geïntegreerd in het ontwerp is een veerbelaste anti-remanentiepen die zorgt voor nul resterende houdkracht wanneer de magneet spanningsloos wordt gemaakt, waardoor de branddeur sneller kan worden gesloten. Deurhouders zijn uitgerust met een integrale handmatige ontgrendelingsknop, waardoor de deur kan worden gesloten zonder het brandalarm te bedienen.

    Kenmerken en voordelen:
    • Plat ontwerp
    • Eenvoudige kabelingang en -uitgang
    • Elektronische aansluiting via een terminalklem
    • Deurhouders hebben een geïntegreerde ontgrendelingsknop
    • Deurhoudermagneten worden geleverd met een geschikte houderplaat
    • De tegenhanger is het armatuur (de houderplaat) dat op de deur is gemonteerd
    • Anti-remanentie-pen
    • Geïntegreerde diode voor omgekeerde polariteit en vonkonderdrukking
    Certificeringen:
    • EN155
    • CPR
    • EN14637
    • CNPP
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    960119
    Deurmagneet 24V DC 850N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-960119-door-holding-magnet-24vdc-850n-primaryimage
    960119
    Deurmagneet 24V DC 850N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-960119-door-holding-magnet-24vdc-850n-primaryimage
    960120
    Deurhouder, 24V DC, 0,067A, 400N, 110x85x38mm, wandmontage
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-Fire-960120
    960120
    Deurhouder, 24V DC, 0,067A, 400N, 110x85x38mm, wandmontage
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-Fire-960120