Biometrische lezers
IDEMIA MorphoWave biometrische lezer
MorphoWave biometrische lezers bieden een snelle en hygiënische mogelijkheid om vingerafdrukken te scannen zonder aanraking, in combinatie met traditionele referenties, QR-code of mobiele referenties.
De MorphoWave XP (bovenste display) en SP (LED-indicatie) bieden een geavanceerde contactloze vingerafdrukoplossing voor banken, premium commercieel en andere verticale markten. Leest vier vingers in minder dan 1 seconde, met 1:n matching voor maximaal 100.000 gebruikers (XP-versie) or 10.000 gebruikers (SP-versie). Extra accessoires zijn een voetstuk en een hoes tegen fel zonlicht or zware regen. Volledig geïntegreerd in Pro-Watch, inclusief biometrische registratie.
Kenmerken en voordelen:- Snelle touchless scan met vier vingers
- Multi-factor authenticatie met referenties, QR-code en mobiele referenties
- Geschikt voor gebruik buitenshuis - kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij de ingang van parkeergarages
- XP-eenheid heeft een aanpasbaar kleurendisplay bovenaan, SP-eenheid heeft LED-kleurindicatie
- Tijd- en aanwezigheidsopties beschikbaar in software
- Biometrische gegevens kunnen op de kaart worden opgeslagen om de naleving van strenge richtlijnen voor gegevensbescherming (Europa, Californië) te vereenvoudigen
- CE, UL, RoHS, REACh, AEEA, CB, FCC
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account