Kaartlezers
LuminAXS MifareD 16 toetsen OSDP-lezer
De Honeywell luminAXS-lezer is geschikt voor toegangscontrolesystemen en voor het in- en uitschakelen van inbraaksystemen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
De Honeywell luminAXS-lezer is geschikt voor toegangscontrolesystemen en het in- en uitschakelen van inbraaksystemen. Dankzij de smalle, platte en robuuste behuizing voldoet de lezer aan de eisen van modern architectonisch ontwerp. De lezers zijn beschikbaar met wiegand- en OSDP-interfaces, voor uiteenlopende toepassingsmogelijkheden De kleuren van de lichtring (groen, geel, rood) worden tijdens normaal bedrijf via het paneel geregeld. Dit kan echter worden aangepast met behulp van het extra configuratietool. Bovendien geven de achtergrondverlichting en geïntegreerde zoemer de gebruiker feedback tijdens het gebruik.
LuminAXS-lezers kunnen eenvoudig worden geïntegreerd met Honeywell toegangscontrole- en inbraakdetectiesystemen via de nieuwe OSDP-interface. De lezers worden geleverd met een montageframe, zodat de lezer snel en eenvoudig kan worden gemonteerd, zonder een Europese contactdoos. Naast de functionele behuizing is er een extra visuele afdekking en een wandplaat voor opbouwmontage.
Kenmerken en voordelen:- Leestechnologie MIFARE DESFire EV1 versleuteld
- Bestand oppervlak IP65
- Robuust toetsenbord, achtergrondverlichting
- Compact ontwerp
- Geschikt voor gebruik binnen of buiten
- EN 60529
- VdS-klasse III
Meld u aan om de onderdeelnummers te bekijken die beschikbaar zijn voor aankoop op basis van uw account Meld u aan