Kaartlezers
LuminAXS MifareD OSDP-lezer
Honeywell LuminAXS-lezer geschikt voor toegangscontrolesystemen en voor het in- en uitschakelen van inbraaksystemen.
De Honeywell LuminAXS-lezer is geschikt voor toegangscontrole en voor het in- en uitschakelen van inbraaksystemen. Dankzij de smalle, platte en robuuste behuizing voldoet de lezer aan de eisen van modern architectonisch ontwerp. De lezers zijn beschikbaar met wiegand- en OSDP-interfaces, voor uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. De kleuren van de lichtring (groen, geel, rood) wordt tijdens normaal bedrijf via het paneel geregeld. Dit kan echter worden aangepast met behulp van het extra configuratietool. Bovendien geven de achtergrondverlichting en geïntegreerde zoemer de gebruiker feedback tijdens het gebruik.
LuminAXS-lezers kunnen eenvoudig worden geïntegreerd met Honeywell toegangscontrole- en inbraakdetectiesystemen via de nieuwe OSDP-interface. De lezers worden geleverd met een montageframe, zodat de lezer snel en eenvoudig kan worden gemonteerd, zonder een Europese contactdoos. Naast de functionele behuizing is er een extra visuele afdekking en een wandplaat voor opbouwmontage.
Kenmerken en voordelen:- Leestechnologie MIFARE DESFire EV1/EV2 versleuteld
- Bestand oppervlak IP65
- Compact ontwerp
- Geschikt voor gebruik binnen of buiten
- EN 60529
- VdS-klasse III
- CE
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account